|
|
|
BMP1401R3NA2A
Sinhronski motor - BMP - 230 VAC - 2,2 kW - IP65 - IEC
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Synchronous motor
|
Kratko ime naprave
|
BMP
|
Maksimalna mehanska hitrost
|
3600 rpm
|
Nominal output power
|
2000 W ATV32 2,2 kW 200 V Enofazni
2000 W ATV320 2,2 kW 200 V Enofazni
|
Nominal torque
|
6,37 N.m ATV32 2,2 kW 200 V Enofazni
6,37 N.m ATV320 2,2 kW 200 V Enofazni
|
Nominal speed
|
3000 rpm ATV32 2,2 kW 200 V Enofazni
3000 rpm ATV320 2,2 kW 200 V Enofazni
|
Združljivost izdelkov
|
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV32 2,2 kW 200 V Enofazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 2,2 kW 200 do 240 V Enofazni
|
Konec gredi
|
Zaklenjen
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 Standard
IP67 Z IP67 kompletom
|
Zadrževalna zavora
|
Brez
|
Montažna podpora
|
Mednarodna standardna prirobnica
|
Električna povezava
|
Rotatable right-angled connector
|
Komplementarno
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar Machine ATV320
Altivar 32
|
[Us] Nazivna napajalna npetost
|
230 V
|
Število faz omrežja
|
Enofazni
|
Maximum current Irms
|
16,5 A ATV32 2,2 kW 200 V Enofazni
16,5 A ATV320 2,2 kW 200 V Enofazni
|
Nominal operating frequency
|
250 Hz ATV32 2,2 kW 200 V Enofazni
250 Hz ATV320 2,2 kW 200 V Enofazni
|
Minimum operating frequency
|
25 Hz ATV32 2,2 kW 200 V Enofazni
25 Hz ATV320 2,2 kW 200 V Enofazni
|
Maximum operating frequency
|
300 Hz ATV32 2,2 kW 200 V Enofazni
300 Hz ATV320 2,2 kW 200 V Enofazni
|
Premer gredi
|
24 mm
|
Dolžina gredi
|
50 mm
|
Širina ključa
|
8 mm
|
Velikost prirobnice motorja
|
140 mm
|
Konstantni navor
|
0,82 N.m/A 40 °C
|
Število polov motorja
|
5
|
Število motornih modulov
|
1
|
Inercija rotorja
|
16,46 kg.cm²
|
Odpornost na stator
|
0,2 Ohm 40 °C
|
Stator inductance
|
1,76 mH for q-axis winding 40 °C
1,47 mH for d-axis winding 40 °C
|
Maksimalna radialna sila Fr
|
1930 N 1000 rpm
1530 N 2000 rpm
1340 N 3000 rpm
|
Maksimalna osna sila Fa
|
0,2 x Fr
|
Tip hlajenja
|
Naravna konvekcija
|
Dolžina
|
152 mm
|
Presek prirobnice
|
130 mm
|
Globina prirobnice
|
3,5 mm
|
Število montažnih odprtin
|
4
|
Premer montažnih lukenj
|
11 mm
|
Circle diameter of the mounting holes
|
165 mm
|
Teža izdelka
|
8 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
20,900 cm
|
Paket 1 Širina
|
26,400 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
60,300 cm
|
Paket 1 Teža
|
9,694 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P06
|
Število enot v Paketu 2
|
4
|
Paket 2 Višina
|
77,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
47,236 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
A3568f2f-7705-444f-9d71-5a3a5139f9b8
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
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
Brez PVC-ja
|
Da
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|