Schneider-Electric
 
BMP1402C3NA2A slika – Schneider- scope
BMP1402C3NA2A
Sinhronski motor - BMP - 480 VAC - 2,2 kW - IP65 - IEC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Synchronous motor
Kratko ime naprave BMP
Maksimalna mehanska hitrost 3600 rpm
Nominal output power 2200 W ATV32 2,2 kW 400 V Trifazni
2200 W ATV320 2,2 kW 400 V Trifazni
Nominal torque 14,01 N.m ATV32 2,2 kW 400 V Trifazni
14,01 N.m ATV320 2,2 kW 400 V Trifazni
Nominal speed 1500 rpm ATV32 2,2 kW 400 V Trifazni
1500 rpm ATV320 2,2 kW 400 V Trifazni
Združljivost izdelkov Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV32 2,2 kW 400 V Trifazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 2,2 kW 380 do 500 V Trifazni
Konec gredi Zaklenjen
IP stopnja zaščite IP65 Standard
IP67 Z IP67 kompletom
Zadrževalna zavora Brez
Montažna podpora Mednarodna standardna prirobnica
Električna povezava Rotatable right-angled connector
Komplementarno
Združljivost skupine izdelkov Altivar Machine ATV320
Altivar 32
[Us] Nazivna napajalna npetost 480 V
Število faz omrežja Trifazni
Maximum current Irms 8,3 A ATV32 2,2 kW 400 V Trifazni
8,3 A ATV320 2,2 kW 400 V Trifazni
Nominal operating frequency 125 Hz ATV32 2,2 kW 400 V Trifazni
125 Hz ATV320 2,2 kW 400 V Trifazni
Minimum operating frequency 13 Hz ATV32 2,2 kW 400 V Trifazni
13 Hz ATV320 2,2 kW 400 V Trifazni
Maximum operating frequency 300 Hz ATV32 2,2 kW 400 V Trifazni
300 Hz ATV320 2,2 kW 400 V Trifazni
Premer gredi 24 mm
Dolžina gredi 50 mm
Širina ključa 8 mm
Velikost prirobnice motorja 140 mm
Konstantni navor 2,9 N.m/A 40 °C
Število polov motorja 5
Število motornih modulov 2
Inercija rotorja 32 kg.cm²
Odpornost na stator 1,24 Ohm 40 °C
Stator inductance 15,52 mH for q-axis winding 40 °C
13,86 mH for d-axis winding 40 °C
Maksimalna radialna sila Fr 2240 N 1000 rpm
1780 N 2000 rpm
1550 N 3000 rpm
Maksimalna osna sila Fa 0,2 x Fr
Tip hlajenja Naravna konvekcija
Dolžina 192 mm
Presek prirobnice 130 mm
Globina prirobnice 3,5 mm
Število montažnih odprtin 4
Premer montažnih lukenj 11 mm
Circle diameter of the mounting holes 165 mm
Product weight 12 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 26,0 cm
Paket 1 Širina 20,0 cm
Paket 1 Dolžina 59,0 cm
Paket 1 Teža 13,582 kg
Embalažna enota Paketa 2 P06
Število enot v Paketu 2 4
Paket 2 Višina 77,0 cm
Paket 2 Širina 80,0 cm
Paket 2 Dolžina 60,0 cm
Paket 2 Teža 62,828 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 2b63c3b4-cb9a-4c85-9652-848a67cce1a6
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev