|
|
|
BMP1402F3NA2A
Sinhronski motor - BMP - 480 VAC - 3,95 kW - IP65 - IEC
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Synchronous motor
|
Kratko ime naprave
|
BMP
|
Maksimalna mehanska hitrost
|
3600 rpm
|
Nominal output power
|
3000 W ATV32 3 kW 400 V Trifazni
3000 W ATV32 4 kW 400 V Trifazni
2200 W ATV32 2,2 kW 200 V Enofazni
3000 W ATV320 3 kW 400 V Trifazni
3000 W ATV320 4 kW 400 V Trifazni
2200 W ATV320 2,2 kW 200 V Enofazni
|
Nominal torque
|
14,01 N.m ATV32 2,2 kW 200 V Enofazni
9,55 N.m ATV32 3 kW 400 V Trifazni
9,55 N.m ATV32 4 kW 400 V Trifazni
14,01 N.m ATV320 2,2 kW 200 V Enofazni
9,55 N.m ATV320 3 kW 400 V Trifazni
9,55 N.m ATV320 4 kW 400 V Trifazni
|
Nominal speed
|
1500 rpm ATV32 2,2 kW 200 V Enofazni
3000 rpm ATV32 3 kW 400 V Trifazni
3000 rpm ATV32 4 kW 400 V Trifazni
1500 rpm ATV320 2,2 kW 200 V Enofazni
3000 rpm ATV320 3 kW 400 V Trifazni
3000 rpm ATV320 4 kW 400 V Trifazni
|
Združljivost izdelkov
|
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV32 2,2 kW 200 V Enofazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV32 3 kW 400 V Trifazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV32 4 kW 400 V Trifazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 2,2 kW 200 do 240 V Enofazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 3 kW 380 do 500 V Trifazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 4 kW 380 do 500 V Trifazni
|
Konec gredi
|
Zaklenjen
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 Standard
IP67 Z IP67 kompletom
|
Zadrževalna zavora
|
Brez
|
Montažna podpora
|
Mednarodna standardna prirobnica
|
Električna povezava
|
Rotatable right-angled connector
|
Komplementarno
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar Machine ATV320
Altivar 32
|
[Us] Nazivna napajalna npetost
|
480 V
|
Število faz omrežja
|
Trifazni
|
Maximum current Irms
|
16,5 A ATV32 2,2 kW 200 V Enofazni
10,7 A ATV32 3 kW 400 V Trifazni
14,3 A ATV32 4 kW 400 V Trifazni
16,5 A ATV320 2,2 kW 200 V Enofazni
10,7 A ATV320 3 kW 400 V Trifazni
14,3 A ATV320 4 kW 400 V Trifazni
|
Nominal operating frequency
|
125 Hz ATV32 2,2 kW 200 V Enofazni
250 Hz ATV32 3 kW 400 V Trifazni
250 Hz ATV32 4 kW 400 V Trifazni
125 Hz ATV320 2,2 kW 200 V Enofazni
250 Hz ATV320 3 kW 400 V Trifazni
250 Hz ATV320 4 kW 400 V Trifazni
|
Minimum operating frequency
|
13 Hz ATV32 2,2 kW 200 V Enofazni
25 Hz ATV32 3 kW 400 V Trifazni
25 Hz ATV32 4 kW 400 V Trifazni
13 Hz ATV320 2,2 kW 200 V Enofazni
25 Hz ATV320 3 kW 400 V Trifazni
25 Hz ATV320 4 kW 400 V Trifazni
|
Maximum operating frequency
|
150 Hz ATV32 2,2 kW 200 V Enofazni
300 Hz ATV32 3 kW 400 V Trifazni
300 Hz ATV32 4 kW 400 V Trifazni
150 Hz ATV320 2,2 kW 200 V Enofazni
300 Hz ATV320 3 kW 400 V Trifazni
300 Hz ATV320 4 kW 400 V Trifazni
|
Premer gredi
|
24 mm
|
Dolžina gredi
|
50 mm
|
Širina ključa
|
8 mm
|
Velikost prirobnice motorja
|
140 mm
|
Konstantni navor
|
1,48 N.m/A 40 °C
|
Število polov motorja
|
5
|
Število motornih modulov
|
2
|
Inercija rotorja
|
32 kg.cm²
|
Odpornost na stator
|
0,34 Ohm 40 °C
|
Stator inductance
|
4,23 mH for q-axis winding 40 °C
3,78 mH for d-axis winding 40 °C
|
Maksimalna radialna sila Fr
|
2240 N 1000 rpm
1780 N 2000 rpm
1550 N 3000 rpm
|
Maksimalna osna sila Fa
|
0,2 x Fr
|
Tip hlajenja
|
Naravna konvekcija
|
Dolžina
|
192 mm
|
Presek prirobnice
|
130 mm
|
Globina prirobnice
|
3,5 mm
|
Število montažnih odprtin
|
4
|
Premer montažnih lukenj
|
11 mm
|
Circle diameter of the mounting holes
|
165 mm
|
Teža izdelka
|
12 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
20,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
26,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
59,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
13,636 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P06
|
Število enot v Paketu 2
|
4
|
Paket 2 Višina
|
77,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
63,044 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Brez PVC
|
Da
|
Pogodbena garancija
|
|