|
|
|
BMXAMI0410
Modul analognega vhoda M340 - 4 vhodi - visoka hitrost
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon X80
|
Izdelek ali sestavni del
|
Analogni vhodni modul
|
Električna povezava
|
20 smerni 1 konektor
|
Isolation between channels
|
Izolacijski
|
Vhodna raven
|
Visoka raven
|
Številka analognega vhoda
|
4
|
Tip analognega vhoda
|
Tok +/- 20 mA
Tok 0 do 20 mA
Tok 4 do 20 mA
Napetost +/- 10 V
Napetost +/- 5 V
Napetost 0 do 10 V
Napetost 0 do 5 V
Napetost 1 do 5 V
|
Komplementarno
Analogna/digitalna konverzija
|
24 bitov
|
Ločljivost analognega vhoda
|
16 bitov
|
Dovoljena preobremenitev na vhodih
|
+/- 30 V +/- 10 V
+/- 30 V +/- 5 V
+/- 30 V 0 do 10 V
+/- 30 V 0 do 5 V
+/- 30 V 1 do 5 V
+/- 90 mA +/- 20 mA
+/- 90 mA 0 do 20 mA
+/- 90 mA 4 do 20 mA
|
Vhodna impedanca
|
10 MOhm in voltage mode
250 Ohm + 3.6...50 Ohm internal protective resistor in current mode
|
Natančnost notranjega pretvornega upora
|
0,1 % - 15 ppm/°C
|
Tip filtra
|
Digitalno filtriranje prvega reda
|
Hiter cikel branja
|
1 ms + 1 ms x število uporabljenih kanalov
|
Nazivni čas branja cikla
|
5 ms za 4 kanale
|
Merilna napaka
|
<= 0,1 % celotnega obsega +/- 10 V 0 do 60 °C
<= 0,1 % celotnega obsega +/- 5 V 0 do 60 °C
<= 0,1 % celotnega obsega 0 do 10 V 0 do 60 °C
<= 0,1 % celotnega obsega 0 do 5 V 0 do 60 °C
<= 0,1 % celotnega obsega 1 do 5 V 0 do 60 °C
<= 0,3 % celotnega obsega +/- 20 mA 0 do 60 °C
<= 0,3 % celotnega obsega 0 do 20 mA 0 do 60 °C
<= 0,3 % celotnega obsega 4 do 20 mA 0 do 60 °C
0,075 % celotnega obsega +/- 10 V 25 °C
0,075 % celotnega obsega +/- 5 V 25 °C
0,075 % celotnega obsega 0 do 10 V 25 °C
0,075 % celotnega obsega 0 do 5 V 25 °C
0,075 % celotnega obsega 1 do 5 V 25 °C
0,15 % celotnega obsega +/- 20 mA 25 °C
0,15 % celotnega obsega 0 do 20 mA 25 °C
0,15 % celotnega obsega 4 do 20 mA 25 °C
|
Temperature drift
|
15 ppm/°C +/- 10 V
15 ppm/°C +/- 5 V
15 ppm/°C 0 do 10 V
15 ppm/°C 0 do 5 V
15 ppm/°C 1 do 5 V
30 ppm/°C +/- 20 mA
30 ppm/°C 0 do 20 mA
30 ppm/°C 4 do 20 mA
|
Ponovna kalibracija
|
Notranji
|
Min. ˝crosstalk˝ atenuacija
|
80 dB
|
Odpravljanje EMI/RFI motenj (100 kHz do 10 mHz)
|
90 dB
|
Format digitalne vrednosti
|
- 32768 to + 32767 in maximum user scale
+/- 10000 privzeto
|
Izolacijska napetost
|
300 V DC Med kanali
1400 V DC Med kanali in ozemljitvijo
1400 V DC Med kanali in vodilom
|
Merjenje ločljivosti
|
0,35 mV +/- 10 V
0,35 mV +/- 5 V
0,35 mV 0 do 10 V
0,35 mV 0 do 5 V
0,35 mV 1 do 5 V
0,92 µA +/- 20 mA
0,92 µA 0 do 20 mA
0,92 µA 4 do 20 mA
|
Maksimalna vrednost konverzije
|
+/- 11,4 V +/- 10 V
+/- 11,4 V +/- 5 V
+/- 11,4 V 0 do 10 V
+/- 11,4 V 0 do 5 V
+/- 11,4 V 1 do 5 V
0 do 30 mA +/- 20 mA
0 do 30 mA 0 do 20 mA
0 do 30 mA 4 do 20 mA
|
MTBF zanesljivost
|
1200000 H
|
Nadmorska višina delovanja
|
0 do 2000 m
2000 do 5000 m Z redukcijskim faktorjem
|
Status LED
|
1 LED (Zelena) RUN
1 LED na kanal (Zelena) Diagnostika kanala
1 LED (Rdeča) ERR
1 LED (Rdeča) I/O
|
Teža izdelka
|
0,143 kg
|
Poraba energije v W
|
0,82 W 24 V DC Tipičen
1,30 W 24 V DC Maksimum
0,32 W 3,3 V DC Tipičen
0,48 W 3,3 V DC Maksimum
|
Poraba toka
|
150 mA pri3,3 V DC
45 mA pri24 V DC
|
Okolje
Odpornost proti vibracijam
|
3 Gn
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…60 °C
|
Relativna vlažnost
|
5…95 % pri55 °C Brez kondenzacije
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Direktive
|
2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
|
Certifikati izdelkov
|
CE
RCM
CSA
EAC
Merchant Navy
UL
|
Standardi
|
EN/IEC 61010-2-201
EN/IEC 61131-2
UL 61010-2-201
CSA C22.2 št. 61010-2-201
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,600 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,100 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
11,700 cm
|
Paket 1 Teža
|
172,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
15
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,923 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
48bb6c97-2415-47a4-ade7-512b1e6b32d9
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
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
Informacije o izteku življenjske dobe
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
81
|
Pogodbena garancija
|
|