Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

BMXAMI0410H |
Schneider-Electric
 
BMXAMI0410H slika – Schneider- scope
BMXAMI0410H
Modul analognega vhoda M340 - 4 vhodi 0 do 20 ma
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon X80
Izdelek ali sestavni del Analogni vhodni modul
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Za težka okolja
Električna povezava 20 smerni 1 konektor
Isolation between channels Izolacijski
Vhodna raven Visoka raven
Številka analognega vhoda 4
Tip analognega vhoda Tok +/- 20 mA
Tok 0 do 20 mA
Tok 4 do 20 mA
Napetost +/- 10 V
Napetost +/- 5 V
Napetost 0 do 10 V
Napetost 0 do 5 V
Napetost 1 do 5 V
Komplementarno
Analogna/digitalna konverzija 24 bitov
Ločljivost analognega vhoda 16 bitov
Dovoljena preobremenitev na vhodih +/- 30 V +/- 10 V
+/- 30 V +/- 5 V
+/- 30 V 0 do 10 V
+/- 30 V 0 do 5 V
+/- 30 V 1 do 5 V
+/- 90 mA +/- 20 mA
+/- 90 mA 0 do 20 mA
+/- 90 mA 4 do 20 mA
Vhodna impedanca 10 MOhm in voltage mode
250 Ohm + 3.6...50 Ohm internal protective resistor in current mode
Natančnost notranjega pretvornega upora 0,1 % - 15 ppm/°C
Tip filtra Digitalno filtriranje prvega reda
Hiter cikel branja 1 ms + 1 ms x število uporabljenih kanalov
Nazivni čas branja cikla 5 ms za 4 kanale
Merilna napaka 0,075 % celotnega obsega +/- 10 V 25 °C
0,075 % celotnega obsega +/- 5 V 25 °C
0,075 % celotnega obsega 0 do 10 V 25 °C
0,075 % celotnega obsega 0 do 5 V 25 °C
0,075 % celotnega obsega 1 do 5 V 25 °C
0,15 % celotnega obsega +/- 20 mA 25 °C
0,15 % celotnega obsega 0 do 20 mA 25 °C
0,15 % celotnega obsega 4 do 20 mA 25 °C
<= 0,2 % celotnega obsega +/- 10 V - 25 do 70 °C
<= 0,2 % celotnega obsega +/- 5 V - 25 do 70 °C
<= 0,2 % celotnega obsega 0 do 10 V - 25 do 70 °C
<= 0,2 % celotnega obsega 0 do 5 V - 25 do 70 °C
<= 0,2 % celotnega obsega 1 do 5 V - 25 do 70 °C
<= 0,55 % celotnega obsega +/- 20 mA - 25 do 70 °C
<= 0,55 % celotnega obsega 0 do 20 mA - 25 do 70 °C
<= 0,55 % celotnega obsega 4 do 20 mA - 25 do 70 °C
Temperature drift 15 ppm/°C +/- 10 V
15 ppm/°C +/- 5 V
15 ppm/°C 0 do 10 V
15 ppm/°C 0 do 5 V
15 ppm/°C 1 do 5 V
30 ppm/°C +/- 20 mA
30 ppm/°C 0 do 20 mA
30 ppm/°C 4 do 20 mA
Ponovna kalibracija Notranji
Min. ˝crosstalk˝ atenuacija 80 dB
Odpravljanje EMI/RFI motenj (100 kHz do 10 mHz) 90 dB
Format digitalne vrednosti - 32768 to + 32767 in maximum user scale
+/- 10000 privzeto
Izolacijska napetost 300 V DC Med kanali
1400 V DC Med kanali in ozemljitvijo
1400 V DC Med kanali in vodilom
Merjenje ločljivosti 0,35 mV +/- 10 V
0,35 mV +/- 5 V
0,35 mV 0 do 10 V
0,35 mV 0 do 5 V
0,35 mV 1 do 5 V
0,92 µA +/- 20 mA
0,92 µA 0 do 20 mA
0,92 µA 4 do 20 mA
Maksimalna vrednost konverzije +/- 11,4 V +/- 10 V
+/- 11,4 V +/- 5 V
+/- 11,4 V 0 do 10 V
+/- 11,4 V 0 do 5 V
+/- 11,4 V 1 do 5 V
0 do 30 mA +/- 20 mA
0 do 30 mA 0 do 20 mA
0 do 30 mA 4 do 20 mA
MTBF zanesljivost 1200000 H
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m
2000 do 5000 m Z redukcijskim faktorjem
Status LED 1 LED (Zelena) RUN
1 LED na kanal (Zelena) Diagnostika kanala
1 LED (Rdeča) ERR
1 LED (Rdeča) I/O
Teža izdelka 0,143 kg
Poraba energije v W 0,82 W 24 V DC Tipičen
1,30 W 24 V DC Maksimum
0,32 W 3,3 V DC Tipičen
0,48 W 3,3 V DC Maksimum
Poraba toka 150 mA pri3,3 V DC
45 mA pri24 V DC
Okolje
Odpornost proti vibracijam 3 Gn
Odporno proti udarcu 30 Gn
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Relativna vlažnost 5…95 % pri55 °C Brez kondenzacije
IP stopnja zaščite IP20
Direktive 2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
Certifikati izdelkov CE
RCM
CSA
EAC
Merchant Navy
UL
ATEX
IEC-Ex
Standardi EN/IEC 61010-2-201
EN/IEC 61131-2
UL 61010-2-201
CSA C22.2 št. 61010-2-201
Okoljske značilnosti Odpornost na plin Razred Gx
Odpornost na plin Razred 3C4
Dust resistant Razred 3S4
Odpornost na pesek Razred 3S4
Odpornost na sol Stopnja 2
Odpornost na razvoj plesni Razred 3B2
Odpornost na glivične spore Razred 3B2
Nevarna lokacija
Zaščitna obdelava Konformni premaz
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,400 cm
Paket 1 Širina 11,700 cm
Paket 1 Dolžina 11,900 cm
Paket 1 Teža 180,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 15
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 3,077 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 3377ad7c-3df3-40dc-a26f-b9807ced8c10
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 82
Pogodbena garancija
Garancija 18 months