Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

BMXAMI0800 |
Schneider-Electric
 
BMXAMI0800 slika – Schneider- scope
BMXAMI0800
Modul neizoliranega analognega vhoda
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon X80
Izdelek ali sestavni del Analogni vhodni modul
Električna povezava 28 smerni 1 konektor
Isolation between channels Brez izolazije
Vhodna raven Visoka raven
Številka analognega vhoda 8
Tip analognega vhoda Tok +/- 20 mA
Tok 0 do 20 mA
Tok 4 do 20 mA
Napetost +/- 10 V
Napetost +/- 5 V
Napetost 0 do 10 V
Napetost 0 do 5 V
Napetost 1 do 5 V
Komplementarno
Analogna/digitalna konverzija 16 bitov
Ločljivost analognega vhoda 15 bitov + znak
Dovoljena preobremenitev na vhodih +/- 30 mA 0 do 20 mA
+/- 30 mA 4 do 20 mA
+/- 30 V +/- 10 V
+/- 30 V +/- 5 V
+/- 30 V 0 do 10 V
+/- 30 V 0 do 5 V
+/- 30 V 1 do 5 V
+/- 30 mA +/- 20 mA
Vhodna impedanca 10 MOhm in voltage mode
250 Ohm in current mode
Natančnost notranjega pretvornega upora 0,1 % - 15 ppm/°C
Tip filtra Digitalno filtriranje prvega reda
Hiter cikel branja 1 ms + 1 ms x število uporabljenih kanalov
Nazivni čas branja cikla 9 ms za 8 kanalov
Merilna napaka <= 0,1 % celotnega obsega +/- 10 V 0 do 60 °C
<= 0,1 % celotnega obsega +/- 5 V 0 do 60 °C
<= 0,1 % celotnega obsega 0 do 10 V 0 do 60 °C
<= 0,1 % celotnega obsega 0 do 5 V 0 do 60 °C
<= 0,1 % celotnega obsega 1 do 5 V 0 do 60 °C
<= 0,3 % celotnega obsega +/- 20 mA 0 do 60 °C
<= 0,3 % celotnega obsega 0 do 20 mA 0 do 60 °C
<= 0,3 % celotnega obsega 4 do 20 mA 0 do 60 °C
0,15 % celotnega obsega +/- 20 mA 25 °C
0,15 % celotnega obsega 0 do 20 mA 25 °C
0,15 % celotnega obsega 4 do 20 mA 25 °C
0,075 % celotnega obsega +/- 10 V 25 °C
0,075 % celotnega obsega 0 do 10 V 25 °C
0,075 % celotnega obsega 0 do 5 V 25 °C
0,075 % celotnega obsega 1 do 5 V 25 °C
0,075 % celotnega obsega +/- 5 V 25 °C
Temperature drift 30 ppm/°C +/- 10 V
30 ppm/°C +/- 5 V
30 ppm/°C 0 do 10 V
30 ppm/°C 0 do 5 V
30 ppm/°C 1 do 5 V
50 ppm/°C +/- 20 mA
50 ppm/°C 0 do 20 mA
50 ppm/°C 4 do 20 mA
Ponovna kalibracija Tovarniško kalibrirano
Min. ˝crosstalk˝ atenuacija 80 dB
Odpravljanje EMI/RFI motenj (100 kHz do 10 mHz) 100 dB
Format digitalne vrednosti - 32768 to + 32767 in maximum user scale
+/- 10000 privzeto
Izolacijska napetost 1400 V DC Med kanali in ozemljitvijo
1400 V DC Med kanali in vodilom
50 V DC Med kanali
Merjenje ločljivosti 0,36 mV +/- 10 V
0,36 mV 0 do 10 V
0,36 mV 0 do 5 V
0,36 mV 1 do 5 V
0,36 mV +/- 5 V
1,4 µA +/- 20 mA
1,4 µA 0 do 20 mA
1,4 µA 4 do 20 mA
Maksimalna vrednost konverzije +/- 11,4 V +/- 10 V
+/- 11,4 V 0 do 10 V
+/- 11,4 V 0 do 5 V
+/- 11,4 V 1 do 5 V
0 do 30 mA +/- 20 mA
0 do 30 mA 0 do 20 mA
0 do 30 mA 4 do 20 mA
0 do 30 mA +/- 5 V
MTBF zanesljivost 1700000 H
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m
2000 do 5000 m Z redukcijskim faktorjem
Status LED 1 LED (Zelena) RUN
1 LED na kanal (Zelena) Diagnostika kanala
1 LED (Rdeča) ERR
1 LED (Rdeča) I/O
Teža izdelka 0,165 kg
Poraba energije v W 0,90 W 24 V DC Tipičen
1,10 W 24 V DC Maksimum
0,32 W 3,3 V DC Tipičen
0,48 W 3,3 V DC Maksimum
Poraba toka 150 mA pri3,3 V DC
41 ma pri24 V DC
Okolje
Odpornost proti vibracijam 3 Gn
Odporno proti udarcu 30 Gn
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…60 °C
Relativna vlažnost 5…95 % pri55 °C Brez kondenzacije
IP stopnja zaščite IP20
Direktive 2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
Certifikati izdelkov CE
RCM
CSA
EAC
Merchant Navy
UL
Standardi EN/IEC 61010-2-201
EN/IEC 61131-2
UL 61010-2-201
CSA C22.2 št. 61010-2-201
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,500 cm
Paket 1 Širina 11,200 cm
Paket 1 Dolžina 12,000 cm
Paket 1 Teža 154,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 15
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 2,644 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 240
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dolžina 80,000 cm
Paket 3 Teža 54,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 3377ad7c-3df3-40dc-a26f-b9807ced8c10
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 83
Pogodbena garancija
Garancija 18 months