Ločljivost analognega vhoda
|
12 bitov 0 do 20 mA
12 bitov 0 do 5 V
12 bitov 1 do 5 V
12 bitov 4 do 20 mA
13 bitov 0 do 10 V
14 bitov +/- 10 V
|
Dovoljena preobremenitev na vhodih
|
+/- 30 mA 0 do 20 mA
+/- 30 mA 4 do 20 mA
+/- 30 V +/- 10 V
+/- 30 V 0 do 10 V
+/- 30 V 0 do 5 V
+/- 30 V 1 do 5 V
|
Vhodna impedanca
|
250 Ohm
|
Natančnost notranjega pretvornega upora
|
0,1 % - 15 ppm/°C
|
Tip filtra
|
Digitalno filtriranje prvega reda s pomočjo strojne programske opreme
|
Hiter cikel branja
|
1 ms + 1 ms x število uporabljenih kanalov
|
Nazivni čas branja cikla
|
5 ms za 4 kanale
|
Merilna napaka
|
0,25 % celotnega obsega 0 do 20 mA 25 °C Izhod
0,25 % celotnega obsega 4 do 20 mA 25 °C Izhod
<= 0,35 % celotnega obsega +/- 10 V 0 do 60 °C Vhod
<= 0,35 % celotnega obsega 0 do 10 V 0 do 60 °C Vhod
<= 0,35 % celotnega obsega 0 do 5 V 0 do 60 °C Vhod
<= 0,35 % celotnega obsega 1 do 5 V 0 do 60 °C Vhod
<= 0,5 % celotnega obsega 0 do 20 mA 0 do 60 °C Vhod
<= 0,5 % celotnega obsega 4 do 20 mA 0 do 60 °C Vhod
<= 0,6 % celotnega obsega +/- 10 V 0 do 60 °C Izhod
<= 0,6 % celotnega obsega 0 do 20 mA 0 do 60 °C Izhod
<= 0,6 % celotnega obsega 4 do 20 mA 0 do 60 °C Izhod
0,25 % celotnega obsega +/- 10 V 25 °C Izhod
0,25 % celotnega obsega +/- 10 V 25 °C Vhod
0,25 % celotnega obsega 0 do 10 V 25 °C Vhod
0,25 % celotnega obsega 0 do 5 V 25 °C Vhod
0,25 % celotnega obsega 1 do 5 V 25 °C Vhod
0,35 % celotnega obsega 0 do 20 mA 25 °C Vhod
0,35 % celotnega obsega 4 do 20 mA 25 °C
|
Temperature drift
|
100 ppm/°C +/- 10 V Izhod
100 ppm/°C 0 do 20 mA Izhod
100 ppm/°C 4 do 20 mA Izhod
30 ppm/°C +/- 10 V Vhod
30 ppm/°C 0 do 10 V Vhod
30 ppm/°C 0 do 5 V Vhod
30 ppm/°C 1 do 5 V Vhod
50 ppm/°C 0 do 20 mA Vhod
50 ppm/°C 4 do 20 mA Vhod
|
Ponovna kalibracija
|
Tovarniško kalibrirano na izhodih
Notranje na vhodih
|
Min. ˝crosstalk˝ atenuacija
|
70 dB
|
Odpravljanje EMI/RFI motenj (100 kHz do 10 mHz)
|
80 dB
|
Izolacijska napetost
|
1400 V DC Med kanali in ozemljitvijo
1400 V DC Med kanali in vodilom
750 V DC Med skupino I/O kanalov
|
Izhodna stopnja
|
Visoka raven
|
Številka analognega izhoda
|
2
|
Tip analognega izhoda
|
Tok: 0 do 20 mA
Tok: 4 do 20 mA
Napetost: +/- 10 V
|
Ločljivost analognega izhoda
|
11 bitov, 0 do 20 mA
11 bitov, 4 do 20 mA
12 bitov, +/- 10 V
|
Čas konverzije
|
<= 2 ms
|
Maksimalna vrednost konverzije
|
+/- 11,25 V +/- 10 V Izhod
+/- 11,25 V +/- 10 V Vhod
0 do 30 mA 0 do 20 mA Vhod
0 do 30 mA 4 do 20 mA Vhod
+/- 11,25 V 0 do 10 V Vhod
+/- 11,25 V 0 do 5 V Vhod
+/- 11,25 V 1 do 5 V Vhod
0 do 24 mA 0 do 20 mA Izhod
0 do 24 mA 4 do 20 mA Izhod
|
Nadomestni način
|
Vnaprej definirano
Konfiguracijski
|
MTBF zanesljivost
|
1400000 H
|
Nadmorska višina delovanja
|
0 do 2000 m
2000 do 5000 m Z redukcijskim faktorjem
|
Status LED
|
1 LED (Zelena) RUN
1 LED na kanal (Zelena) Diagnostika kanala
1 LED (Rdeča) ERR
1 LED (Rdeča) I/O
|
Teža izdelka
|
0,155 kg
|
Poraba energije v W
|
2,6 W 24 V DC Tipičen
3,2 W 24 V DC Maksimum
0,35 W 3,3 V DC Tipičen
0,48 W 3,3 V DC Maksimum
|
Poraba toka
|
240 mA pri3,3 V DC
|