Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

BMXAMM0600H |
Schneider-Electric
 
BMXAMM0600H slika – Schneider- scope
BMXAMM0600H
Mešani modul M340 analogni I/O - 4 vhodi 0 do 20 ma - 2 izhoda 0 do 20 ma
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon X80
Izdelek ali sestavni del Mešani analogni I/O modul
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Za težka okolja
Električna povezava 20 smerni 1 konektor
Isolation between channels Brez izolazije
Vhodna raven Visoka raven
Številka analognega vhoda 4
Tip analognega vhoda Tok 0 do 20 mA
Tok 4 do 20 mA
Napetost +/- 10 V
Napetost 0 do 10 V
Napetost 0 do 5 V
Napetost 1 do 5 V
Komplementarno
Ločljivost analognega vhoda 12 bitov 0 do 20 mA
12 bitov 0 do 5 V
12 bitov 1 do 5 V
12 bitov 4 do 20 mA
13 bitov 0 do 10 V
14 bitov +/- 10 V
Dovoljena preobremenitev na vhodih +/- 30 mA 0 do 20 mA
+/- 30 mA 4 do 20 mA
+/- 30 V +/- 10 V
+/- 30 V 0 do 10 V
+/- 30 V 0 do 5 V
+/- 30 V 1 do 5 V
Vhodna impedanca 250 Ohm
Natančnost notranjega pretvornega upora 0,1 % - 15 ppm/°C
Tip filtra Digitalno filtriranje prvega reda s pomočjo strojne programske opreme
Hiter cikel branja 1 ms + 1 ms x število uporabljenih kanalov
Nazivni čas branja cikla 5 ms za 4 kanale
Merilna napaka 0,25 % celotnega obsega 0 do 20 mA 25 °C Izhod
0,25 % celotnega obsega 4 do 20 mA 25 °C Izhod
0,25 % celotnega obsega +/- 10 V 25 °C Izhod
0,25 % celotnega obsega +/- 10 V 25 °C Vhod
0,25 % celotnega obsega 0 do 10 V 25 °C Vhod
0,25 % celotnega obsega 0 do 5 V 25 °C Vhod
0,25 % celotnega obsega 1 do 5 V 25 °C Vhod
0,35 % celotnega obsega 0 do 20 mA 25 °C Vhod
0,35 % celotnega obsega 4 do 20 mA 25 °C Vhod
<= 0,4 % celotnega obsega +/- 10 V - 25 do 70 °C Vhod
<= 0,4 % celotnega obsega 0 do 10 V - 25 do 70 °C Vhod
<= 0,4 % celotnega obsega 0 do 5 V - 25 do 70 °C Vhod
<= 0,4 % celotnega obsega 1 do 5 V - 25 do 70 °C Vhod
<= 0,6 % celotnega obsega 0 do 20 mA - 25 do 70 °C Vhod
<= 0,6 % celotnega obsega 4 do 20 mA - 25 do 70 °C Vhod
<= 0,8 % celotnega obsega +/- 10 V - 25 do 70 °C Izhod
<= 0,8 % celotnega obsega 0 do 20 mA - 25 do 70 °C Izhod
<= 0,8 % celotnega obsega 4 do 20 mA - 25 do 70 °C Izhod
Temperature drift 100 ppm/°C +/- 10 V Izhod
100 ppm/°C 0 do 20 mA Izhod
100 ppm/°C 4 do 20 mA Izhod
30 ppm/°C +/- 10 V Vhod
30 ppm/°C 0 do 10 V Vhod
30 ppm/°C 0 do 5 V Vhod
30 ppm/°C 1 do 5 V Vhod
50 ppm/°C 0 do 20 mA Vhod
50 ppm/°C 4 do 20 mA Vhod
Ponovna kalibracija Notranje na vhodih
Tovarniško kalibrirano na izhodih
Min. ˝crosstalk˝ atenuacija 70 dB
Odpravljanje EMI/RFI motenj (100 kHz do 10 mHz) 80 dB
Izolacijska napetost 1400 V DC Med kanali in ozemljitvijo
1400 V DC Med kanali in vodilom
750 V DC Med skupino I/O kanalov
Izhodna stopnja Visoka raven
Številka analognega izhoda 2
Tip analognega izhoda Tok: 0 do 20 mA
Tok: 4 do 20 mA
Napetost: +/- 10 V
Ločljivost analognega izhoda 11 bitov, 0 do 20 mA
11 bitov, 4 do 20 mA
12 bitov, +/- 10 V
Čas konverzije <= 2 ms
Maksimalna vrednost konverzije +/- 11,25 V +/- 10 V Izhod
+/- 11,25 V +/- 10 V Vhod
0 do 30 mA 0 do 20 mA Vhod
0 do 30 mA 4 do 20 mA Vhod
+/- 11,25 V 0 do 10 V Vhod
+/- 11,25 V 0 do 5 V Vhod
+/- 11,25 V 1 do 5 V Vhod
0 do 24 mA 0 do 20 mA Izhod
0 do 24 mA 4 do 20 mA Izhod
Nadomestni način Vnaprej definirano
Konfiguracijski
MTBF zanesljivost 1400000 H
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m
2000 do 5000 m Z redukcijskim faktorjem
Status LED 1 LED (Zelena) RUN
1 LED na kanal (Zelena) Diagnostika kanala
1 LED (Rdeča) ERR
1 LED (Rdeča) I/O
Teža izdelka 0,155 kg
Poraba energije v W 2,6 W 24 V DC Tipičen
3,2 W 24 V DC Maksimum
0,35 W 3,3 V DC Tipičen
0,48 W 3,3 V DC Maksimum
Poraba toka 240 mA pri3,3 V DC
Okolje
Odpornost proti vibracijam 3 Gn
Odporno proti udarcu 30 Gn
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Relativna vlažnost 5…95 % pri55 °C Brez kondenzacije
IP stopnja zaščite IP20
Direktive 2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
Certifikati izdelkov CE
RCM
CSA
EAC
Merchant Navy
UL
ATEX
IEC-Ex
Standardi EN/IEC 61010-2-201
EN/IEC 61131-2
UL 61010-2-201
CSA C22.2 št. 61010-2-201
Okoljske značilnosti Odpornost na plin Razred Gx
Odpornost na plin Razred 3C4
Dust resistant Razred 3S4
Odpornost na pesek Razred 3S4
Odpornost na sol Stopnja 2
Odpornost na razvoj plesni Razred 3B2
Odpornost na glivične spore Razred 3B2
Nevarna lokacija
Zaščitna obdelava Konformni premaz
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,500 cm
Paket 1 Širina 11,000 cm
Paket 1 Dolžina 12,000 cm
Paket 1 Teža 176,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 15
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 3,001 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP Abf560dc-15c4-469a-a148-87250e453e56
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 175
Pogodbena garancija
Garancija 18 months