Merilna napaka
|
<= 0,2 % celotnega obsega 0 do 60 °C
0,1 % celotnega obsega 25 °C
|
Temperature drift
|
30 ppm/°C
|
Ponovna kalibracija
|
Tovarniško kalibrirano
|
Min. ˝crosstalk˝ atenuacija
|
90 dB
|
Odpravljanje EMI/RFI motenj (100 kHz do 10 mHz)
|
100 dB
|
Izolacijska napetost
|
1400 V DC Med kanali in ozemljitvijo
1400 V DC Med kanali in vodilom
750 V DC Med kanali
|
Tip zaznavanja
|
Odprt tokokrog 0 do 20 mA
Odprt tokokrog 4 do 20 mA
Kratek stik +/- 10 V
|
Impedanca obremenitve ohmic
|
<= 600 Ohm 0 do 20 mA
<= 600 Ohm 4 do 20 mA
>= 1000 Ohm +/- 10 V
|
Izhodna stopnja
|
Visoka raven
|
?tevilka analognega izhoda
|
2
|
Tip analognega izhoda
|
Tok: 0 do 20 mA
Tok: 4 do 20 mA
Napetost: +/- 10 V
|
Ločljivost analognega izhoda
|
15 bitov + znak
|
Napajanje
|
Notranje napajanje preko stojala
|
Čas konverzije
|
<= 1 ms
|
Maksimalna vrednost konverzije
|
+/- 11,25 V +/- 10 V
0 do 24 mA 0 do 20 mA
0 do 24 mA 4 do 20 mA
|
Nadomestni način
|
Vnaprej definirano
Konfiguracijski
|
MTBF zanesljivost
|
1300000 H
|
Nadmorska vi?ina delovanja
|
0 do 2000 m
2000 do 5000 m Z redukcijskim faktorjem
|
Status LED
|
1 LED ( Zelena) RUN
1 LED na kanal ( Zelena) Diagnostika kanala
1 LED ( Rde?a) ERR
1 LED ( Rde?a) I/O
|
Teža izdelka
|
0,144 kg
|
Poraba energije v W
|
2,1 W 24 V DC Tipičen
2,8 W 24 V DC Maksimum
0,35 W 3,3 V DC Tipičen
0,48 W 3,3 V DC Maksimum
|
Poraba toka
|
150 mA pri3,3 V DC
110 mA pri24 V DC
|