Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

BMXAMO0210H |
Schneider-Electric
 
BMXAMO0210H slika – Schneider- scope
BMXAMO0210H
Modul analognega izhoda M340 - 2 izhoda 0 do 20 ma
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon X80
Izdelek ali sestavni del Analogni izhodni modul
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Za težka okolja
Električna povezava 20 smerni 1 konektor
Isolation between channels Izolacijski
Komplementarno
Merilna napaka 0,1 % celotnega obsega 25 °C
<= 0,45 % celotnega obsega - 25 do 70 °C
Temperature drift 30 ppm/°C
Ponovna kalibracija Tovarniško kalibrirano
Min. ˝crosstalk˝ atenuacija 90 dB
Odpravljanje EMI/RFI motenj (100 kHz do 10 mHz) 100 dB
Izolacijska napetost 1400 V DC Med kanali in ozemljitvijo
1400 V DC Med kanali in vodilom
750 V DC Med kanali
Tip zaznavanja Odprt tokokrog 0 do 20 mA
Odprt tokokrog 4 do 20 mA
Kratek stik +/- 10 V
Impedanca obremenitve ohmic <= 600 Ohm 0 do 20 mA
<= 600 Ohm 4 do 20 mA
>= 1000 Ohm +/- 10 V
Izhodna stopnja Visoka raven
Številka analognega izhoda 2
Tip analognega izhoda Tok: 0 do 20 mA
Tok: 4 do 20 mA
Napetost: +/- 10 V
Ločljivost analognega izhoda 15 bitov + znak
Napajanje Notranje napajanje preko stojala
Čas konverzije <= 1 ms
Maksimalna vrednost konverzije +/- 11,25 V +/- 10 V
0 do 24 mA 0 do 20 mA
0 do 24 mA 4 do 20 mA
Nadomestni način Konfiguracijski
Vnaprej definirano
MTBF zanesljivost 1300000 H
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m
2000 do 5000 m Z redukcijskim faktorjem
Status LED 1 LED (Zelena) RUN
1 LED na kanal (Zelena) Diagnostika kanala
1 LED (Rdeča) ERR
1 LED (Rdeča) I/O
Teža izdelka 0,144 kg
Poraba energije v W 2,1 W 24 V DC Tipičen
2,8 W 24 V DC Maksimum
0,35 W 3,3 V DC Tipičen
0,48 W 3,3 V DC Maksimum
Okolje
Odpornost proti vibracijam 3 Gn
Odporno proti udarcu 30 Gn
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Relativna vlažnost 5…95 % pri55 °C Brez kondenzacije
IP stopnja zaščite IP20
Direktive 2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
Certifikati izdelkov CE
RCM
CSA
EAC
Merchant Navy
UL
ATEX
IEC-Ex
Standardi EN/IEC 61010-2-201
EN/IEC 61131-2
UL 61010-2-201
CSA C22.2 št. 61010-2-201
Okoljske značilnosti Odpornost na plin Razred Gx
Odpornost na plin Razred 3C4
Dust resistant Razred 3S4
Odpornost na pesek Razred 3S4
Odpornost na sol Stopnja 2
Odpornost na razvoj plesni Razred 3B2
Odpornost na glivične spore Razred 3B2
Nevarna lokacija
Zaščitna obdelava Konformni premaz
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,500 cm
Paket 1 Širina 11,000 cm
Paket 1 Dolžina 12,000 cm
Paket 1 Teža 183,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 15
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 3,063 kg
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 150
Pogodbena garancija
Garancija 18 months