Merilna napaka
|
<= 0,2 % celotnega obsega 0 do 60 °C
0,1 % celotnega obsega 25 °C
|
Temperature drift
|
45 ppm/°C +/- 10 V
45 ppm/°C 0 do 20 mA
45 ppm/°C 4 do 20 mA
|
Min. ˝crosstalk˝ atenuacija
|
80 dB
|
Odpravljanje EMI/RFI motenj (100 kHz do 10 mHz)
|
100 dB
|
Izolacijska napetost
|
1400 V DC Med kanali in ozemljitvijo
1400 V DC Med kanali in vodilom
750 V DC Med kanali
|
Tip zaznavanja
|
Odprt tokokrog 0 do 20 mA
Odprt tokokrog 4 do 20 mA
Kratek stik +/- 10 V
|
Impedanca obremenitve ohmic
|
>= 1000 Ohm +/- 10 V
<= 500 Ohm 0 do 20 mA
<= 500 Ohm 4 do 20 mA
|
Izhodna stopnja
|
Visoka raven
|
Številka analognega izhoda
|
4
|
Tip analognega izhoda
|
Tok: 0 do 20 mA
Tok: 4 do 20 mA
Napetost: +/- 10 V
|
Ločljivost analognega izhoda
|
15 bitov + znak
|
Napajanje
|
Notranje napajanje preko stojala
|
Čas konverzije
|
<= 1 ms
|
Maksimalna vrednost konverzije
|
0 do 21 mA 0 do 20 mA
0 do 21 mA 4 do 20 mA
+/- 10,5 V +/- 10 V
|
Nadomestni način
|
Konfiguracijski
Vnaprej definirano
|
MTBF zanesljivost
|
1000000 H
|
Nadmorska višina delovanja
|
0 do 2000 m
2000 do 5000 m Z redukcijskim faktorjem
|
Status LED
|
1 LED ( Zelena) RUN
1 LED na kanal ( Zelena) Diagnostika kanala
1 LED ( Rdeča) ERR
1 LED ( Rdeča) I/O
|
Product weight
|
0,15 kg
|
Poraba energije v W
|
3 W 24 V DC Tipičen
3,6 W 24 V DC Maksimum
0,45 W 3,3 V DC Tipičen
0,51 W 3,3 V DC Maksimum
|
Poraba toka
|
150 mA pri3,3 V DC
140 mA pri24 V DC
|