Ločljivost analognega vhoda
|
16 bitov
|
Merilna napaka
|
<= 0,25 % celotnega obsega 0 do 60 °C
0,1 % celotnega obsega 25 °C
|
Temperature drift
|
45 ppm/°C 0 do 20 mA
45 ppm/°C 4 do 20 mA
|
Min. ˝crosstalk˝ atenuacija
|
80 dB
|
Odpravljanje EMI/RFI motenj (100 kHz do 10 mHz)
|
80 dB
|
Izolacijska napetost
|
1400 V DC Med kanali in ozemljitvijo
1400 V DC Med kanali in vodilom
|
Tip zaznavanja
|
Odprt tokokrog 4 do 20 mA
Kratek stik 0 do 20 mA
|
Impedanca obremenitve ohmic
|
<= 350 Ohm 0 do 20 mA
<= 350 Ohm 4 do 20 mA
|
Izhodna stopnja
|
Visoka raven
|
Številka analognega izhoda
|
8
|
Tip analognega izhoda
|
Tok: 0 do 20 mA
Tok: 4 do 20 mA
|
Ločljivost analognega izhoda
|
16 bitov
|
Napajanje
|
Notranje napajanje preko stojala
|
Čas konverzije
|
<= 4 ms
|
Maksimalna vrednost konverzije
|
0 do 21 mA 0 do 20 mA
0 do 21 mA 4 do 20 mA
|
Nadomestni način
|
Konfiguracijski
Vnaprej definirano
|
MTBF zanesljivost
|
1500000 H
|
Nadmorska višina delovanja
|
0 do 2000 m
2000 do 5000 m Z redukcijskim faktorjem
|
Status LED
|
1 LED (Zelena) RUN
1 LED na kanal (Zelena) Diagnostika kanala
1 LED (Rdeča) ERR
1 LED (Rdeča) I/O
|
Teža izdelka
|
0,15 kg
|
Poraba energije v W
|
3,6 W 24 V DC Tipičen
3,9 W 24 V DC Maksimum
0,35 W 3,3 V DC Tipičen
0,48 W 3,3 V DC Maksimum
|
Poraba toka
|
150 mA pri3,3 V DC
135 mA pri24 V DC
|