Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

BMXART0414 |
Schneider-Electric
 
BMXART0414 slika – Schneider- scope
BMXART0414
Modul analognega vhoda M340 - 4 temperaturni vhodi
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon X80
Izdelek ali sestavni del Analogni vhodni modul
Električna povezava 40 smeri 1 konektor
Isolation between channels Izolacijski
Vhodna raven Nizka raven
Številka analognega vhoda 4
Tip analognega vhoda Napetost +/- 1,28 V
Napetost +/- 160 mV
Napetost +/- 320 mV
Napetost +/- 40 mV
Napetost +/- 640 mV
Napetost +/- 80 mV
Upor 400 Ohm 2 žici
Upor 400 Ohm 3 žice
Upor 400 Ohm 4 žice
Upor 4000 Ohm 2 žici
Upor 4000 Ohm 3 žice
Upor 4000 Ohm 4 žice
Temperaturna sonda -100 do +260 °C Cu 10
Temperaturna sonda -100 do +450 °C Pt 100 UL/JIS
Temperaturna sonda -100 do +450 °C Pt 1000 UL/JIS
Temperaturna sonda -200 do +850 °C Pt 100 IEC
Temperaturna sonda -200 do +850 °C Pt 1000 IEC
Temperaturna sonda -60 do +180 °C Ni 100
Temperaturna sonda -60 do +180 °C Ni 1000
Termočlen +130 do +1820 °C Termočlen B
Termočlen +270 do +1300 °C Termočlen N
Termočlen -200 do +600 °C Termočlen U
Termočlen -200 do +760 °C Termočlen J
Termočlen -200 do +900 °C Termočlen L
Termočlen -270 do +1000 °C Termočlen E
Termočlen -270 do +1370 °C Termočlen K
Termočlen -270 do +400 °C Termočlen T
Termočlen -50 do +1769 °C Termočlen R
Termočlen -50 do +1769 °C Termočlen S
Komplementarno
Analogna/digitalna konverzija Sigma delta 16 bitov
Ločljivost analognega vhoda 15 bitov + znak
Dovoljena preobremenitev na vhodih +/- 7,5 V +/- 1,28 V
+/- 7,5 V +/- 160 mV
+/- 7,5 V +/- 320 mV
+/- 7,5 V +/- 40 mV
+/- 7,5 V +/- 640 mV
+/- 7,5 V +/- 80 mV
Skupni način zavrnitve 120 dB 50/60 Hz
Zavrnitev diferencialnega načina 60 dB 50/60 Hz
Kompenzacija hladnega spoja Zunanji z Pt100 sondo
Tip filtra Digitalno filtriranje prvega reda
Nazivni čas branja cikla 400 ms s temperaturno sondo
200 ms s termočlenom
Merilna napaka +/- 0,7 °C Ni 1000 25 °C
+/- 1,3 °C Ni 1000 0 do 60 °C
+/- 2 °C Pt 100 0 do 60 °C
+/- 2 °C Pt 1000 0 do 60 °C
+/- 2,1 °C Ni 100 25 °C
+/- 2,1 °C Pt 100 25 °C
+/- 2,1 °C Pt 1000 25 °C
+/- 2,7 °C Termočlen U 25 °C
+/- 2,8 °C Termočlen J 25 °C
+/- 3 °C Ni 100 0 do 60 °C
+/- 3 °C Termočlen L 25 °C
+/- 3,2 °C Termočlen R 25 °C
+/- 3,2 °C Termočlen S 25 °C
+/- 3,5 °C Termočlen B 25 °C
+/- 3,7 °C Termočlen E 25 °C
+/- 3,7 °C Termočlen K 25 °C
+/- 3,7 °C Termočlen N 25 °C
+/- 3,7 °C Termočlen T 25 °C
+/- 4 °C Cu 10 0 do 60 °C
+/- 4 °C Cu 10 25 °C
+/- 4,5 °C Termočlen J 0 do 60 °C
+/- 4,5 °C Termočlen L 0 do 60 °C
+/- 4,5 °C Termočlen R 0 do 60 °C
+/- 4,5 °C Termočlen S 0 do 60 °C
+/- 4,5 °C Termočlen U 0 do 60 °C
+/- 5 °C Termočlen B 0 do 60 °C
+/- 5 °C Termočlen E 0 do 60 °C
+/- 5 °C Termočlen K 0 do 60 °C
+/- 5 °C Termočlen N 0 do 60 °C
+/- 5 °C Termočlen T 0 do 60 °C
<= 0,15 % celotnega obsega +/- 1,28 V 0 do 60 °C
<= 0,15 % celotnega obsega +/- 160 mV 0 do 60 °C
<= 0,15 % celotnega obsega +/- 320 mV 0 do 60 °C
<= 0,15 % celotnega obsega +/- 40 mV 0 do 60 °C
<= 0,15 % celotnega obsega +/- 640 mV 0 do 60 °C
<= 0,15 % celotnega obsega +/- 80 mV 0 do 60 °C
<= 0,2 % celotnega obsega 400 Ohm 0 do 60 °C
<= 0,2 % celotnega obsega 4000 Ohm 0 do 60 °C
0,05 % celotnega obsega +/- 1,28 V 25 °C
0,05 % celotnega obsega +/- 160 mV 25 °C
0,05 % celotnega obsega +/- 320 mV 25 °C
0,05 % celotnega obsega +/- 40 mV 25 °C
0,05 % celotnega obsega +/- 640 mV 25 °C
0,05 % celotnega obsega +/- 80 mV 25 °C
0,12 % celotnega obsega 400 Ohm 25 °C
0,12 % celotnega obsega 4000 Ohm 25 °C
Temperature drift 25 ppm/°C 400 Ohm
25 ppm/°C 4000 Ohm
25 ppm/°C Ni 1000
25 ppm/°C Termočlen B
25 ppm/°C Termočlen E
25 ppm/°C Termočlen J
25 ppm/°C Termočlen K
25 ppm/°C Termočlen L
25 ppm/°C Termočlen N
25 ppm/°C Termočlen R
25 ppm/°C Termočlen S
25 ppm/°C Termočlen T
25 ppm/°C Termočlen U
30 ppm/°C +/- 1,28 V
30 ppm/°C +/- 160 mV
30 ppm/°C +/- 320 mV
30 ppm/°C +/- 40 mV
30 ppm/°C +/- 640 mV
30 ppm/°C +/- 80 mV
30 ppm/°C Cu 10
30 ppm/°C Ni 100
30 ppm/°C Pt 100
30 ppm/°C Pt 1000
Ponovna kalibracija Notranji
Izolacijska napetost 1400 V DC Med kanali in vodilom
750 V DC Med kanali
750 V DC Med kanali in ozemljitvijo
Tip zaznavanja Odprt tokokrog Cu 10
Odprt tokokrog Ni 100
Odprt tokokrog Ni 1000
Odprt tokokrog Pt 100
Odprt tokokrog Pt 1000
Odprt tokokrog Termočlen B
Odprt tokokrog Termočlen E
Odprt tokokrog Termočlen J
Odprt tokokrog Termočlen K
Odprt tokokrog Termočlen L
Odprt tokokrog Termočlen N
Odprt tokokrog Termočlen R
Odprt tokokrog Termočlen S
Odprt tokokrog Termočlen T
Odprt tokokrog Termočlen U
Maksimalna ožična odpornost 20 Ohm 2 žici Cu 10
20 Ohm 2 žici Ni 100
20 Ohm 2 žici Pt 100
20 Ohm 3 žice Cu 10
20 Ohm 3 žice Ni 100
20 Ohm 3 žice Pt 100
200 Ohm 2 žici Ni 1000
200 Ohm 2 žici Pt 1000
200 Ohm 3 žice Ni 1000
200 Ohm 3 žice Pt 1000
50 Ohm 4 žice Cu 10
50 Ohm 4 žice Ni 100
50 Ohm 4 žice Pt 100
500 Ohm 4 žice Ni 1000
500 Ohm 4 žice Pt 1000
Merjenje ločljivosti 0,1 °C Cu 10
0,1 °C Ni 100
0,1 °C Ni 1000
0,1 °C Pt 100
0,1 °C Pt 1000
0,1 °C Termočlen B
0,1 °C Termočlen E
0,1 °C Termočlen J
0,1 °C Termočlen K
0,1 °C Termočlen L
0,1 °C Termočlen N
0,1 °C Termočlen R
0,1 °C Termočlen S
0,1 °C Termočlen T
0,1 °C Termočlen U
1280/2exp14 mV +/- 1,28 V
160/2exp14 mV +/- 160 mV
320/2exp14 mV +/- 320 mV
40/2exp14 mV +/- 40 mV
12.5 mOhm 400 Ohm
125 mOhm 4000 Ohm
640/2exp14 mV +/- 640 mV
80/2exp14 mV +/- 80 mV
Maksimalna vrednost konverzije +/- 100 % 400 Ohm
+/- 100 % 4000 Ohm
+/- 102,5 % +/- 1,28 V
+/- 102,5 % +/- 160 mV
+/- 102,5 % +/- 320 mV
+/- 102,5 % +/- 40 mV
+/- 102,5 % +/- 640 mV
+/- 102,5 % +/- 80 mV
MTBF zanesljivost 1400000 H
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m
2000 do 5000 m Z redukcijskim faktorjem
Status LED 1 LED (Zelena) RUN
1 LED na kanal (Zelena) Diagnostika kanala
1 LED (Rdeča) ERR
1 LED (Rdeča) I/O
Teža izdelka 0,135 kg
Poraba toka 150 mA pri3,3 V DC
40 mA pri24 V DC
Okolje
Odpornost proti vibracijam 3 Gn
Odporno proti udarcu 30 Gn
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…60 °C
Relativna vlažnost 5…95 % pri55 °C Brez kondenzacije
IP stopnja zaščite IP20
Direktive 2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
Certifikati izdelkov EAC
RCM
UL
Merchant Navy
CSA
CE
Standardi EN 61131-2
EN 61000-6-4
EN 61000-6-2
EN 61010-2-201
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,500 cm
Paket 1 Širina 11,000 cm
Paket 1 Dolžina 11,500 cm
Paket 1 Teža 164,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 15
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 2,750 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 62
Pogodbena garancija
Garancija 18 months