|
|
|
BMXART0414H
Modul analognega vhoda M340 - 4 vhodi +/- 40 mv
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon X80
|
Izdelek ali sestavni del
|
Analogni vhodni modul
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Za težka okolja
|
Električna povezava
|
40 smeri 1 konektor
|
Isolation between channels
|
Izolacijski
|
Vhodna raven
|
Nizka raven
|
Številka analognega vhoda
|
4
|
Tip analognega vhoda
|
Napetost +/- 1,28 V
Napetost +/- 160 mV
Napetost +/- 320 mV
Napetost +/- 40 mV
Napetost +/- 640 mV
Napetost +/- 80 mV
Upor 400 Ohm 2 žici
Upor 400 Ohm 3 žice
Upor 400 Ohm 4 žice
Upor 4000 Ohm 2 žici
Upor 4000 Ohm 3 žice
Upor 4000 Ohm 4 žice
Temperaturna sonda -100 do +260 °C Cu 10
Temperaturna sonda -100 do +450 °C Pt 100 UL/JIS
Temperaturna sonda -100 do +450 °C Pt 1000 UL/JIS
Temperaturna sonda -200 do +850 °C Pt 100 IEC
Temperaturna sonda -200 do +850 °C Pt 1000 IEC
Temperaturna sonda -60 do +180 °C Ni 100
Temperaturna sonda -60 do +180 °C Ni 1000
Termočlen +130 do +1820 °C Termočlen B
Termočlen +270 do +1300 °C Termočlen N
Termočlen -200 do +600 °C Termočlen U
Termočlen -200 do +760 °C Termočlen J
Termočlen -200 do +900 °C Termočlen L
Termočlen -270 do +1000 °C Termočlen E
Termočlen -270 do +1370 °C Termočlen K
Termočlen -270 do +400 °C Termočlen T
Termočlen -50 do +1769 °C Termočlen R
Termočlen -50 do +1769 °C Termočlen S
|
Komplementarno
Analogna/digitalna konverzija
|
Sigma delta 16 bitov
|
Ločljivost analognega vhoda
|
15 bitov + znak
|
Dovoljena preobremenitev na vhodih
|
+/- 7,5 V +/- 1,28 V
+/- 7,5 V +/- 160 mV
+/- 7,5 V +/- 320 mV
+/- 7,5 V +/- 40 mV
+/- 7,5 V +/- 640 mV
+/- 7,5 V +/- 80 mV
|
Skupni način zavrnitve
|
120 dB 50/60 Hz
|
Zavrnitev diferencialnega načina
|
60 dB 50/60 Hz
|
Kompenzacija hladnega spoja
|
Zunanji z Pt100 sondo
|
Tip filtra
|
Digitalno filtriranje prvega reda
|
Nazivni čas branja cikla
|
200 ms s termočlenom
400 ms s temperaturno sondo
|
Merilna napaka
|
+/- 0,7 °C Ni 1000 25 °C
+/- 2,1 °C Ni 100 25 °C
+/- 2,1 °C Pt 100 25 °C
+/- 2,1 °C Pt 1000 25 °C
+/- 2,7 °C Termočlen U 25 °C
+/- 2,8 °C Termočlen J 25 °C
+/- 3 °C Termočlen L 25 °C
+/- 3,2 °C Termočlen R 25 °C
+/- 3,2 °C Termočlen S 25 °C
+/- 3,5 °C Termočlen B 25 °C
+/- 3,7 °C Termočlen E 25 °C
+/- 3,7 °C Termočlen K 25 °C
+/- 3,7 °C Termočlen N 25 °C
+/- 3,7 °C Termočlen T 25 °C
+/- 4 °C Cu 10 25 °C
0,05 % celotnega obsega +/- 1,28 V 25 °C
0,05 % celotnega obsega +/- 160 mV 25 °C
0,05 % celotnega obsega +/- 320 mV 25 °C
0,05 % celotnega obsega +/- 40 mV 25 °C
0,05 % celotnega obsega +/- 640 mV 25 °C
0,05 % celotnega obsega +/- 80 mV 25 °C
0,12 % celotnega obsega 400 Ohm 25 °C
0,12 % celotnega obsega 4000 Ohm 25 °C
+/- 1,5 °C Ni 1000 - 25 do 70 °C
+/- 3,5 °C Ni 100 - 25 do 70 °C
+/- 3,5 °C Pt 100 - 25 do 70 °C
+/- 3,5 °C Pt 1000 - 25 do 70 °C
+/- 4,5 °C Cu 10 - 25 do 70 °C
+/- 5,5 °C Termočlen J - 25 do 70 °C
+/- 5,5 °C Termočlen L - 25 do 70 °C
+/- 5,5 °C Termočlen R - 25 do 70 °C
+/- 5,5 °C Termočlen S - 25 do 70 °C
+/- 5,5 °C Termočlen U - 25 do 70 °C
+/- 6 °C Termočlen B - 25 do 70 °C
+/- 6 °C Termočlen E - 25 do 70 °C
+/- 6 °C Termočlen K - 25 do 70 °C
+/- 6 °C Termočlen N - 25 do 70 °C
+/- 6 °C Termočlen T - 25 do 70 °C
<= 0,2 % celotnega obsega +/- 1,28 V - 25 do 70 °C
<= 0,2 % celotnega obsega +/- 160 mV - 25 do 70 °C
<= 0,2 % celotnega obsega +/- 320 mV - 25 do 70 °C
<= 0,2 % celotnega obsega +/- 40 mV - 25 do 70 °C
<= 0,2 % celotnega obsega +/- 640 mV - 25 do 70 °C
<= 0,2 % celotnega obsega +/- 80 mV - 25 do 70 °C
<= 0,3 % celotnega obsega 400 Ohm - 25 do 70 °C
<= 0,3 % celotnega obsega 4000 Ohm - 25 do 70 °C
|
Temperature drift
|
25 ppm/°C 400 Ohm
25 ppm/°C 4000 Ohm
25 ppm/°C Ni 1000
25 ppm/°C Termočlen B
25 ppm/°C Termočlen E
25 ppm/°C Termočlen J
25 ppm/°C Termočlen K
25 ppm/°C Termočlen L
25 ppm/°C Termočlen N
25 ppm/°C Termočlen R
25 ppm/°C Termočlen S
25 ppm/°C Termočlen T
25 ppm/°C Termočlen U
30 ppm/°C +/- 1,28 V
30 ppm/°C +/- 160 mV
30 ppm/°C +/- 320 mV
30 ppm/°C +/- 40 mV
30 ppm/°C +/- 640 mV
30 ppm/°C +/- 80 mV
30 ppm/°C Cu 10
30 ppm/°C Ni 100
30 ppm/°C Pt 100
30 ppm/°C Pt 1000
|
Ponovna kalibracija
|
Notranji
|
Tip zaznavanja
|
Odprt tokokrog Cu 10
Odprt tokokrog Ni 100
Odprt tokokrog Ni 1000
Odprt tokokrog Pt 100
Odprt tokokrog Pt 1000
Odprt tokokrog Termočlen B
Odprt tokokrog Termočlen E
Odprt tokokrog Termočlen J
Odprt tokokrog Termočlen K
Odprt tokokrog Termočlen L
Odprt tokokrog Termočlen N
Odprt tokokrog Termočlen R
Odprt tokokrog Termočlen S
Odprt tokokrog Termočlen T
Odprt tokokrog Termočlen U
|
Maksimalna ožična odpornost
|
20 Ohm 2 žici Cu 10
20 Ohm 2 žici Ni 100
20 Ohm 2 žici Pt 100
20 Ohm 3 žice Cu 10
20 Ohm 3 žice Ni 100
20 Ohm 3 žice Pt 100
200 Ohm 2 žici Ni 1000
200 Ohm 2 žici Pt 1000
200 Ohm 3 žice Ni 1000
200 Ohm 3 žice Pt 1000
50 Ohm 4 žice Cu 10
50 Ohm 4 žice Ni 100
50 Ohm 4 žice Pt 100
500 Ohm 4 žice Ni 1000
500 Ohm 4 žice Pt 1000
|
Merjenje ločljivosti
|
0,1 °C Cu 10
0,1 °C Ni 100
0,1 °C Ni 1000
0,1 °C Pt 100
0,1 °C Pt 1000
0,1 °C Termočlen B
0,1 °C Termočlen E
0,1 °C Termočlen J
0,1 °C Termočlen K
0,1 °C Termočlen L
0,1 °C Termočlen N
0,1 °C Termočlen R
0,1 °C Termočlen S
0,1 °C Termočlen T
0,1 °C Termočlen U
1280/2exp14 mV +/- 1,28 V
160/2exp14 mV +/- 160 mV
320/2exp14 mV +/- 320 mV
40/2exp14 mV +/- 40 mV
12.5 mOhm 400 Ohm
125 mOhm 4000 Ohm
640/2exp14 mV +/- 640 mV
80/2exp14 mV +/- 80 mV
|
Maksimalna vrednost konverzije
|
+/- 100 % 400 Ohm
+/- 100 % 4000 Ohm
+/- 102,5 % +/- 1,28 V
+/- 102,5 % +/- 160 mV
+/- 102,5 % +/- 320 mV
+/- 102,5 % +/- 40 mV
+/- 102,5 % +/- 640 mV
+/- 102,5 % +/- 80 mV
|
MTBF zanesljivost
|
1400000 H
|
Nadmorska višina delovanja
|
0 do 2000 m
2000 do 5000 m Z redukcijskim faktorjem
|
Status LED
|
1 LED (Zelena) RUN
1 LED na kanal (Zelena) Diagnostika kanala
1 LED (Rdeča) ERR
1 LED (Rdeča) I/O
|
Teža izdelka
|
0,135 kg
|
Poraba toka
|
150 mA pri3,3 V DC
|
Okolje
Odpornost proti vibracijam
|
3 Gn
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Relativna vlažnost
|
5…95 % pri55 °C Brez kondenzacije
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Direktive
|
2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
|
Certifikati izdelkov
|
IEC-Ex
Merchant Navy
UL
RCM
EAC
CSA
CE
ATEX
|
Standardi
|
EN 61131-2
EN 61000-6-4
EN 61000-6-2
EN 61010-2-201
|
Okoljske značilnosti
|
Odpornost na plin Razred Gx
Odpornost na plin Razred 3C4
Dust resistant Razred 3S4
Odpornost na pesek Razred 3S4
Odpornost na sol Stopnja 2
Odpornost na razvoj plesni Razred 3B2
Odpornost na glivične spore Razred 3B2
Nevarna lokacija Razred I divizija 2
|
Zaščitna obdelava
|
Konformni premaz
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
11,800 cm
|
Paket 1 Teža
|
172,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
15
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,921 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
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
Informacije o izteku življenjske dobe
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
97
|
Pogodbena garancija
|
|