|
|
|
BMXCPS2000
Napajalni modul X80 - 100 do 240 V AC - 20 W
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon X80
|
Izdelek ali sestavni del
|
Napajalni modul
|
Združljivost hrbtne plošče
|
Ni kompatibilno z BMEXBP..02
|
Primarna napetost
|
100 do 240 V
|
Tip napajalnega tokokroga
|
AC
|
Sekundarna moč
|
10,8 W 24 V DC Napajalnik senzorja
16,8 W 24 V DC Napajanje in procesor I/O modula
8,3 W 3,3 V DC Napajanje logičnega I/O modula
|
Komplementarno
Primarna meja napetosti
|
85 do 264 V
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Omejitve omrežne frekvence
|
47…63 Hz
|
Navidezna moč
|
0,07 kVA
|
Vhodni tok
|
0,31 A 240 V
0,61 A 115 V
|
Vklopni tok
|
30 A 120 V
60 A 240 V
|
I²t pri aktiviranju
|
12 A².s 240 V
|
Pri aktiviranju
|
0,06 A.s 240 V
0,03 A.s 120 V
|
MTBF zanesljivost
|
4638000 H
|
Tip zaščite
|
Notranja varovalka ni dostopna zaPrimarni tokokrog
Zaščita pred preobremenitvijo zaSekundarni tokokrog
Prenapetostna zaščita zaSekundarni tokokrog
Zaščita kratkega stika zaSekundarni tokokrog
|
Tok pri sekundarni napetosti
|
0,45 A 24 V DC Napajalnik senzorja
0,7 A 24 V DC Napajanje in procesor I/O modula
2,5 A 3,3 V DC Napajanje logičnega I/O modula
|
Maksimalna izgube moči v W
|
8,5 W
|
Status LED
|
1 LED ( Zelena) Napetost stojala OK
1 LED ( Zelena) Senzor napetosti
|
Tip krmiljenja
|
Ponovni zagon, tipka RESET
|
Električna povezava
|
1 konektor 2 Opozorilni rele
1 konektor 5 Napajalna linija, zaščitna ozemljitev, vhod senzorja 24 V DC
|
Izolacijska upornost
|
>= 100 MOhm Primar/ozemljitev
>= 100 MOhm Primar/sekundar
|
Teža izdelka
|
0,3 kg
|
Okolje
Odpornost na mikro-razpoke
|
1 ms
|
Dielektrična trdnost
|
1500 V Primar/sekundar Napajanje logičnega I/O modula
1500 V Primar/sekundar Napajanje in procesor I/O modula
2300 V Primar/sekundar Napajalnik senzorja
1500 V Primar/ozemljitev
500 V 24 V senzorski izhod/ozemljitev
|
Odpornost proti vibracijam
|
3 Gn
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Direktive
|
2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…60 °C
|
Relativna vlažnost
|
5…95 % pri55 °C Brez kondenzacije
|
Zaščitna obdelava
|
TC
|
Nadmorska višina delovanja
|
0 do 2000 m
2000 do 5000 m Z redukcijskim faktorjem
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
13,386 cm
|
Paket 1 Širina
|
15,245 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
15,424 cm
|
Paket 1 Teža
|
438,8 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
30 cm
|
Paket 2 Širina
|
40 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60 cm
|
Paket 2 Teža
|
6,5 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
48
|
Paket 3 Višina
|
75 cm
|
Paket 3 Širina
|
60 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80 cm
|
Paket 3 Teža
|
38 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
41745a42-b2d7-4938-80f8-0738cea8ed1d
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Ogljični odtis (kg.eq.CO2)
|
457
|
Pogodbena garancija
|
|