Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

BMXCPS2010 |
Schneider-Electric
 
BMXCPS2010 slika – Schneider- scope
BMXCPS2010
Napajalni modul X80 - 24 V DC - 16,8 W
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon X80
Izdelek ali sestavni del Napajalni modul
Združljivost hrbtne plošče Ni kompatibilno z BMEXBP..02
Primarna napetost 24 V izolirani
Tip napajalnega tokokroga DC
Sekundarna moč 16,8 W 24 V DC Napajanje in procesor I/O modula
8,3 W 3,3 V DC Napajanje logičnega I/O modula
Komplementarno
Primarna meja napetosti 18 do 31,2 V
Vhodni tok 1 A 24 V
Vklopni tok 30 A 24 V
I²t pri aktiviranju 0,6 A².s 24 V
Pri aktiviranju 0,15 A.s 24 V
MTBF zanesljivost 4886000 H
Tip zaščite Notranja varovalka ni dostopna zaPrimarni tokokrog
Zaščita pred preobremenitvijo zaSekundarni tokokrog, 24 V napajanje senzorja
Prenapetostna zaščita zaSekundarni tokokrog, 24 V napajanje senzorja
Zaščita kratkega stika zaSekundarni tokokrog, 24 V napajanje senzorja
Tok pri sekundarni napetosti 0,7 A 24 V DC Napajanje in procesor I/O modula
2,5 A 3,3 V DC Napajanje logičnega I/O modula
Maksimalna izgube moči v W 8,5 W
Status LED 1 LED (Zelena) Napetost stojala OK
Tip krmiljenja Ponovni zagon, tipka RESET
Električna povezava 1 konektor 2 Opozorilni rele
1 konektor 5 Napajalna linija, zaščitna ozemljitev, vhod senzorja 24 V DC
Maksimalna kabelna razdalja med napravami 20 m Napajalni kabel Baker 1,5 mm²
30 m Napajalni kabel Baker 2,5 mm²
Izolacijska upornost >= 10 MOhm Primar/ozemljitev
>= 10 MOhm Primar/sekundar
Teža izdelka 0,29 kg
Okolje
Odpornost na mikro-razpoke 1 ms
Dielektrična trdnost 1500 V Primar/ozemljitev
1500 V Primar/sekundar
Odpornost proti vibracijam 3 Gn
Odporno proti udarcu 30 Gn
IP stopnja zaščite IP20
Direktive 2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…60 °C
Relativna vlažnost 5…95 % pri55 °C Brez kondenzacije
Zaščitna obdelava TC
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m
2000 do 5000 m Z redukcijskim faktorjem
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 13,238 cm
Paket 1 Širina 15,451 cm
Paket 1 Dolžina 15,597 cm
Paket 1 Teža 420,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 40 cm
Paket 2 Dolžina 60 cm
Paket 2 Teža 6,31 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 48
Paket 3 Višina 75 cm
Paket 3 Širina 60 cm
Paket 3 Dolžina 80 cm
Paket 3 Teža 32 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 41745a42-b2d7-4938-80f8-0738cea8ed1d
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 456
Pogodbena garancija
Garancija 18 months