Schneider-Electric
 
BMXCPS3500H slika – Schneider- scope
BMXCPS3500H
Napajalni modul X80 - 100 do 240 V AC - za težke razmere
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon X80
Izdelek ali sestavni del Napajalni modul
Združljivost hrbtne plošče Ni kompatibilno z BMEXBP..02
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Za težka okolja
Primarna napetost 100 do 240 V
Tip napajalnega tokokroga AC
Sekundarna moč 15 W 3,3 V DC 0…60 °C Napajanje logičnega I/O modula
31,2 W 24 V DC 0…60 °C Napajanje in procesor I/O modula
11,3 W 3,3 V DC −25…70 °C Napajanje logičnega I/O modula
23,4 W 24 V DC −25…70 °C Napajanje in procesor I/O modula
21,6 W 24 V DC 0…60 °C Napajalnik senzorja
16,2 W 24 V DC −25…70 °C Napajalnik senzorja
Komplementarno
Primarna meja napetosti 85 do 264 V
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Omejitve omrežne frekvence 47…63 Hz
Navidezna moč 0,12 kVA
Vhodni tok 0,52 A 240 V
1,04 A 115 V
Vklopni tok 30 A 120 V
60 A 240 V
I²t pri aktiviranju 1 A².s 120 V
3 A².s 240 V
Pri aktiviranju 0,05 A.s 120 V
0,07 A.s 240 V
MTBF zanesljivost 4300000 H
Tip zaščite Notranja varovalka ni dostopna zaPrimarni tokokrog
Zaščita pred preobremenitvijo zaSekundarni tokokrog
Prenapetostna zaščita zaSekundarni tokokrog
Zaščita kratkega stika zaSekundarni tokokrog
Tok pri sekundarni napetosti 0,9 A 24 V DC Napajalnik senzorja
1,3 A 24 V DC Napajanje in procesor I/O modula
4,5 A 3,3 V DC Napajanje logičnega I/O modula
Maksimalna izgube moči v W 8,5 W
Status LED 1 LED ( Zelena) Napetost stojala OK
1 LED ( Zelena) Senzor napetosti
Tip krmiljenja Ponovni zagon, tipka RESET
Električna povezava 1 konektor 2 Opozorilni rele
1 konektor 5 Napajalna linija, zaščitna ozemljitev, vhod senzorja 24 V DC
Izolacijska upornost >= 100 MOhm Primar/ozemljitev
>= 100 MOhm Primar/sekundar
Product weight 0,36 kg
Okolje
Odpornost na mikro-razpoke 1 ms
Dielektrična trdnost 1500 V Primar/sekundar Napajanje logičnega I/O modula
1500 V Primar/sekundar Napajanje in procesor I/O modula
2300 V Primar/sekundar Napajalnik senzorja
1500 V Primar/ozemljitev
500 V 24 V senzorski izhod/ozemljitev
Odpornost proti vibracijam 3 Gn
Odporno proti udarcu 30 Gn
IP stopnja zaščite IP20
Direktive 2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
Certifikati izdelkov CE
UL
CSA
RCM
EAC
Merchant Navy
Standardi IEC 61131-2
IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 št. 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, Vmesnik tipa 1 in 2
EN/IEC 61850-3, Lokacija G
Okoljske značilnosti Odpornost na plin Razred Gx v skladu s/zISA S71.04
Odpornost na plin Razred 3C4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Dust resistant Razred 3S4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odpornost na pesek Razred 3S4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odpornost na sol Stopnja 2 v skladu s/zIEC 68252
Odpornost na razvoj plesni Razred 3B2 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odpornost na glivične spore Razred 3B2 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Nevarna lokacija Razred I divizija 2
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Relativna vlažnost 5…95 % pri55 °C Brez kondenzacije
Zaščitna obdelava Konformni premaz
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m
2000 do 5000 m Z redukcijskim faktorjem
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 13,27 cm
Paket 1 Širina 15,449 cm
Paket 1 Dolžina 15,68 cm
Paket 1 Teža 500,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 40 cm
Paket 2 Dolžina 60 cm
Paket 2 Teža 7,16 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 48
Paket 3 Višina 75 cm
Paket 3 Širina 60 cm
Paket 3 Dolžina 80 cm
Paket 3 Teža 41 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 41745a42-b2d7-4938-80f8-0738cea8ed1d
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 457
Pogodbena garancija
Garancija 18 months