|
|
|
BMXCPS3540T
Napajalni modul X80 - 125 V DC - za raz?irjeno temperaturno obmo?je
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon X80
|
Izdelek ali sestavni del
|
Napajalni modul
|
Zdru?ljivost hrbtne plo??e
|
Ni kompatibilno z BMEXBP..02
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Raz?irjena temperatura
|
Primarna napetost
|
125 V
|
Tip napajalnega tokokroga
|
DC
|
Sekundarna moč
|
15 W 3,3 V DC Napajanje logi?nega I/O modula
31,2 W 24 V DC Napajanje in procesor I/O modula
|
Komplementarno
Primarna meja napetosti
|
100 do 150 V
|
Vhodni tok
|
350 mA 125 V
|
Vklopni tok
|
30 A 125 V
|
I²t pri aktiviranju
|
2 A².s 125 V
|
Pri aktiviranju
|
0,05 A.s 125 V
|
MTBF zanesljivost
|
4400000 H
|
Tip zaščite
|
Notranja varovalka ni dostopna zaPrimarni tokokrog
Za??ita pred preobremenitvijo zaSekundarni tokokrog, 24 V napajanje senzorja
Prenapetostna za??ita zaSekundarni tokokrog, 24 V napajanje senzorja
Za??ita kratkega stika zaSekundarni tokokrog, 24 V napajanje senzorja
|
Tok pri sekundarni napetosti
|
1,3 A 24 V DC Napajanje in procesor I/O modula
4,5 A 3,3 V DC Napajanje logi?nega I/O modula
|
Maksimalna izgube moči v W
|
8,5 W
|
Status LED
|
1 LED ( Zelena) Napetost stojala OK
1 LED ( Zelena) Senzor napetosti
|
Tip krmiljenja
|
Ponovni zagon, tipka RESET
|
Električna povezava
|
1 konektor 2 Opozorilni rele
1 konektor 5 Napajalna linija, za??itna ozemljitev, vhod senzorja 24 V DC
|
Izolacijska upornost
|
>= 100 MOhm Primar/ozemljitev
>= 100 MOhm Primar/sekundar
|
Teža izdelka
|
0,36 kg
|
Okolje
Odpornost na mikro-razpoke
|
1 ms
|
Dielektrična trdnost
|
2000 V Primar/sekundar Napajanje logi?nega I/O modula
500 V 24 V senzorski izhod/ozemljitev
|
Odpornost proti vibracijam
|
3 Gn
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Direktive
|
2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
|
Okoljske značilnosti
|
Odpornost na plin Razred Gx
Odpornost na plin Razred 3C4
Dust resistant Razred 3S4
Odpornost na pesek Razred 3S4
Odpornost na sol Stopnja 2
Odpornost na razvoj plesni Razred 3B2
Odpornost na glivi?ne spore Razred 3B2
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Relativna vla?nost
|
5…95 % pri55 °C Brez kondenzacije
|
Zaščitna obdelava
|
Konformni premaz
|
Nadmorska vi?ina delovanja
|
0 do 2000 m
2000 do 5000 m Z redukcijskim faktorjem
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
13,7 cm
|
Paket 1 Širina
|
15,7 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
15,7 cm
|
Paket 1 Teža
|
480,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
6,463 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
PAL
|
Število enot v Paketu 3
|
48
|
Paket 3 Višina
|
60,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
48,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
41,568 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
41745a42-b2d7-4938-80f8-0738cea8ed1d
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.)
|
457
|
Pogodbena garancija
|
|