Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

BMXCPS4002S |
Schneider-Electric
 
BMXCPS4002S slika – Schneider- scope
BMXCPS4002S
Redundatni napajalni modul x80 - 100 do 240V AC - varnostni
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon X80
Izdelek ali sestavni del Napajalni modul
Združljivost hrbtne plošče Vse/celotna zadnja plošča
Napredna diagnostika prek omrežja Informacije redundance
Test redundance
Zaznavanje temperature
Preostala življenjska doba
Trajanje delovanja
Primarna napetost 100 do 240 V
Tip napajalnega tokokroga AC
Sekundarna moč 15 W 3,3 V DC −25…60 °C Napajanje logičnega I/O modula
40 W 24 V DC −25…60 °C Napajanje in procesor I/O modula Če 3,3 V ni pod obremenitvijo
Komplementarno
Primarna meja napetosti 85 do 264 V
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Omejitve omrežne frekvence 47…63 Hz
Navidezna moč 0,13 kVA
Vhodni tok 0,55 A 230 V
1,1 A 115 V
Vklopni tok 30 A 115 V
60 A 230 V
I²t pri aktiviranju 1 A².s 115 V
4 A².s 230 V
Pri aktiviranju 0,1 A.s 115 V
0,15 A.s 230 V
MTBF zanesljivost 792000 H
Tip zaščite Notranja varovalka ni dostopna zaPrimarni tokokrog
Zaščita pred preobremenitvijo zaSekundarni tokokrog
Prenapetostna zaščita zaSekundarni tokokrog
Zaščita kratkega stika zaSekundarni tokokrog
Tok pri sekundarni napetosti 4,5 A 3,3 V DC Napajanje logičnega I/O modula
1,67 A 24 V DC Napajanje in procesor I/O modula
Maksimalna izgube moči v W 8,5 W
Status LED 1 LED (Zelena) Prisotnost napetosti (OK)
1 LED (Zelena) Redundanca OK
1 LED (Zelena) Stanje oskrbe z električno energijo
Tip krmiljenja Ponovni zagon, tipka RESET
Električna povezava 1 konektor 2 Opozorilni rele
1 konektor 5 Napajalni vod, zaščitna ozemljitev
Izolacijska upornost >= 100 MOhm Primar/ozemljitev
>= 100 MOhm Primar/sekundar
Teža izdelka 0,51 kg
Okolje
Odpornost na mikro-razpoke 10 ms
Dielektrična trdnost 1500 V Primar/sekundar Napajanje logičnega I/O modula
1500 V Primar/sekundar Napajanje in procesor I/O modula
2300 V Primar/sekundar Napajalnik senzorja
1500 V Primar/ozemljitev
500 V 24 V senzorski izhod/ozemljitev
Odpornost proti vibracijam 3 Gn
Odporno proti udarcu 15 gn
IP stopnja zaščite IP20
Direktive 2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
2006/42/EC - stroji
2014/34/EU - ATEX direktiva
Certifikati izdelkov CE
UL
CSA
RCM
EAC
Merchant Navy
ATEX cona 2/22
IECEx Cona 2/22
TÜV
Standardi EN/IEC 61131-2
EN/IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 št. 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, Vmesnik tipa 1 in 2
EN/IEC 61850-3, Lokacija G
EN/IEC 60079-0
Okoljske značilnosti Nevarna lokacija Razred I divizija 2
Odpornost na plin Razred Gx v skladu s/zISA S71.04
Odpornost na plin Razred 3C4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Dust resistant Razred 3S4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odpornost na pesek Razred 3S4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odpornost na sol Stopnja 2 v skladu s/zIEC 68252
Odpornost na razvoj plesni Razred 3B2 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odpornost na glivične spore Razred 3B2 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…60 °C
Relativna vlažnost 5…95 % pri55 °C Brez kondenzacije
Zaščitna obdelava Konformni premaz
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m
2000 do 5000 m Z redukcijskim faktorjem
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 18 cm
Paket 1 Širina 25 cm
Paket 1 Dolžina 9 cm
Paket 1 Teža 640 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 4,4 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 48
Paket 3 Višina 60 cm
Paket 3 Širina 80 cm
Paket 3 Dolžina 70 cm
Paket 3 Teža 43,2 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 41745a42-b2d7-4938-80f8-0738cea8ed1d
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 495