Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

BMXCPS4022 |
Schneider-Electric
 
BMXCPS4022 slika – Schneider- scope
BMXCPS4022
Redund. napajalni modul X80 - 24..48 V DC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon X80
Izdelek ali sestavni del Napajalni modul
Združljivost hrbtne plošče Vse/celotna zadnja plošča
Napredna diagnostika prek omrežja Informacije redundance
Test redundance
Zaznavanje temperature
Preostala življenjska doba
Trajanje delovanja
Primarna napetost 24 do 48 V
Tip napajalnega tokokroga DC
Sekundarna moč 18 W 3,3 V DC 0…60 °C Napajanje logičnega I/O modula
40 W 24 V DC 0…60 °C Napajanje in procesor I/O modula Če 3,3 V ni pod obremenitvijo
Komplementarno
Primarna meja napetosti 18 do 62,4 V
Vhodni tok 1,9 A 24 V
1 A 48 V
Vklopni tok 60 A 48 V
60 A 24 V
I²t pri aktiviranju 0,4 A².s 24 V
1,9 A².s 48 V
Pri aktiviranju 0,05 A.s 24 V
0,08 A.s 48 V
MTBF zanesljivost 752000 H
Tip zaščite Notranja varovalka ni dostopna zaPrimarni tokokrog
Zaščita pred preobremenitvijo zaSekundarni tokokrog
Prenapetostna zaščita zaSekundarni tokokrog
Zaščita kratkega stika zaSekundarni tokokrog
Tok pri sekundarni napetosti 5,5 A 3,3 V DC Napajanje logičnega I/O modula
1,67 A 24 V DC Napajanje in procesor I/O modula
Maksimalna izgube moči v W 8,5 W
Status LED 1 LED (Zelena) Prisotnost napetosti (OK)
1 LED (Zelena) Redundanca OK
1 LED (Zelena) Stanje oskrbe z električno energijo
Tip krmiljenja Ponovni zagon, tipka RESET
Električna povezava 1 konektor 2 Opozorilni rele
1 konektor 5 Napajalni vod, zaščitna ozemljitev
Maksimalna kabelna razdalja med napravami 10 m
15 m
Izolacijska upornost >= 100 MOhm Primar/ozemljitev
>= 100 MOhm Primar/sekundar
Teža izdelka 0,81 kg
Okolje
Odpornost na mikro-razpoke 1 ms
Dielektrična trdnost 1500 V Primar/ozemljitev
1500 V Primar/sekundar
IP stopnja zaščite IP20
Direktive 2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
Okoljske značilnosti 3C3 v skladu s/zIEC 60721-3-3
3C4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…60 °C
Relativna vlažnost 10…95 % Brez kondenzacije
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 18 cm
Paket 1 Širina 25 cm
Paket 1 Dolžina 9 cm
Paket 1 Teža 660 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 4,4 kg
Embalažna enota Paketa 3 PAL
Število enot v Paketu 3 48
Paket 3 Višina 60 cm
Paket 3 Širina 80 cm
Paket 3 Dolžina 70 cm
Paket 3 Teža 43,2 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 41745a42-b2d7-4938-80f8-0738cea8ed1d
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 496