|
|
|
BMXCPS4022S
Redundatni napajalniški modul X80 - 24..48 V DC
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon X80
|
Izdelek ali sestavni del
|
Napajalni modul
|
Združljivost hrbtne plošče
|
Vse/celotna zadnja plošča
|
Napredna diagnostika prek omrežja
|
Informacije redundance
Test redundance
Preostala življenjska doba
Zaznavanje temperature
Trajanje delovanja
|
Primarna napetost
|
24 do 48 V
|
Tip napajalnega tokokroga
|
DC
|
Sekundarna moč
|
18 W 3,3 V DC −25…60 °C Napajanje logičnega I/O modula
40 W 24 V DC −25…60 °C Napajanje in procesor I/O modula Če 3,3 V ni pod obremenitvijo
|
Komplementarno
Primarna meja napetosti
|
18 do 62,4 V
|
Vhodni tok
|
1,9 A 24 V
1 A 48 V
|
Vklopni tok
|
60 A 24 V
60 A 48 V
|
I²t pri aktiviranju
|
1 A².s 24 V
3 A².s 48 V
|
Pri aktiviranju
|
0,3 A.s 24 V
0,4 A.s 48 V
|
MTBF zanesljivost
|
721000 H
|
Tip zaščite
|
Notranja varovalka ni dostopna zaPrimarni tokokrog
Zaščita pred preobremenitvijo zaSekundarni tokokrog
Prenapetostna zaščita zaSekundarni tokokrog
Zaščita kratkega stika zaSekundarni tokokrog
|
Tok pri sekundarni napetosti
|
1,67 A 24 V DC Napajanje logičnega I/O modula
5 A 3,3 V DC Napajanje in procesor I/O modula
|
Maksimalna izgube moči v W
|
8,5 W
|
Status LED
|
1 LED (Zelena) Prisotnost napetosti (OK)
1 LED (Zelena) Redundanca OK
1 LED (Zelena) Stanje oskrbe z električno energijo
|
Tip krmiljenja
|
Ponovni zagon, tipka RESET
|
Električna povezava
|
1 konektor 2 Opozorilni rele
1 konektor 5 Napajalni vod, zaščitna ozemljitev
|
Maksimalna kabelna razdalja med napravami
|
10 m
15 m
|
Izolacijska upornost
|
>= 100 MOhm Primar/ozemljitev
>= 100 MOhm Primar/sekundar
|
Teža izdelka
|
0,81 kg
|
Okolje
Odpornost na mikro-razpoke
|
1 ms
|
Dielektrična trdnost
|
1500 V Primar/ozemljitev
1500 V Primar/sekundar
|
Odpornost proti vibracijam
|
3 Gn
|
Odporno proti udarcu
|
15 gn
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Direktive
|
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
2006/42/EC - stroji
2014/34/EU - ATEX direktiva
|
Certifikati izdelkov
|
CE
UL
CSA
RCM
EAC
Merchant Navy
ATEX cona 2/22
IECEx Cona 2/22
TÜV
|
Standardi
|
IEC 61131-2
IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 št. 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, Vmesnik tipa 1 in 2
EN/IEC 61850-3, Lokacija G
IEC 60079-0
|
Okoljske značilnosti
|
Nevarna lokacija Razred I divizija 2
Odpornost na plin Razred Gx v skladu s/zISA S71.04
Odpornost na plin Razred 3C4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Dust resistant Razred 3S4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odpornost na pesek Razred 3S4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odpornost na sol Stopnja 2 v skladu s/zIEC 68252
Odpornost na razvoj plesni Razred 3B2 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odpornost na glivične spore Razred 3B2 v skladu s/zIEC 60721-3-3
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…60 °C
|
Relativna vlažnost
|
5…95 % pri55 °C Brez kondenzacije
|
Zaščitna obdelava
|
Konformni premaz
|
Nadmorska višina delovanja
|
0 do 2000 m
2000 do 5000 m Z redukcijskim faktorjem
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
9 cm
|
Paket 1 Širina
|
18 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
25 cm
|
Paket 1 Teža
|
674 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
6
|
Paket 2 Višina
|
30 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,7 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
48
|
Paket 3 Višina
|
70 cm
|
Paket 3 Širina
|
60 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80 cm
|
Paket 3 Teža
|
46,3 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
41745a42-b2d7-4938-80f8-0738cea8ed1d
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
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
497
|
|
|