Schneider-Electric
 
BMXCRA31200 slika – Schneider- scope
BMXCRA31200
Modicon X80 RIO Drop E/IP STD
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon X80
Združljivost skupine izdelkov Modicon M580
Modicon Quantum
Izdelek ali sestavni del I/O razširit. modul
Aplikacija naprave X80 Ethernet RIO drop adaptor
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Za daljinske I/O module
Komplementarno
Tip letve Vodilo X Preko oddaljene hrbtne plošče
Število priključkov 2
Integriran tip povezave 2 port Ethernet RIO Network (RSTP)
Vrsta komunikacijskega omrežja IPv4 (internet protocol)
Protokol komunikacijskih vrat Ethernet/IP
Komunikacijska storitev Ethernet/IP adapter
RSTP (Ring topology support)
Ethernet RIO network
Kakovost storitev (QoS)
CIP Explicit messaging (server)
Modbus TCP server for module diagnostics
DHCP uporabnik
TFTP client
FTP client
FDR client
SNTP odjemalec
SNMP agent
Spletna varnost Podpora protokola Syslog
Tip konektorja 2 RJ45
Izmenjalni način Half duplex, full duplex, autonegotiation, auto MDIX
Hitrost prenosa 10/100 Mbitov/s
Ethernet vhod 10/100BASE-TX
Funkcija CCOTF (konfiguracijska sprememba...)
Input data is collected and published to the remote I/O head adaptor
Output modules are updated with the data received from remote I/O head adaptor
Diagnostics for remote I/O devices (Device DDT)
I/O extension rack
Snemanje podatkov 10 ms časovni žigi
Topologija Obroč
Lokalno signaliziranje ZaModul aktiven (RUN) 1 LED ( Zelena)
ZaNapaka modula (ERR) 1 LED ( Rdeča)
ZaStanje modula (Mod Status) 1 LED ( Zelena/rdeča)
ZaStanje komunikacijskega omrežja (Net stanje) 1 LED ( Zelena/rdeča)
ZaEthernet diagnostika povezave (STS) 1 LED ( Zelena)
Poraba toka 1200 mA
Vhodna napetost 3,3 V DC
Združljivost izdelkov 0…128 Diskretni kanal
0…16 Analogni kanal
Format modula Standard
Product weight 0,225 kg
Maksimalni višinski promet 3000 m
Relativna vlažnost 95 % Brez kondenzacije
Način pritrjevanja Z vijaki
Montažni način Vgradno
Width 32 mm
Višina 100 mm
Globina 87,5 mm
Okolje
Direktive 2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
Certifikati izdelkov CE
UL
CSA
RCM
EAC
Merchant Navy
Standardi EN/IEC 61131-2
EN/IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 št. 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, Vmesnik tipa 1 in 2
EN/IEC 61850-3, Lokacija G
Okoljske značilnosti Standard
IP stopnja zaščite IP20
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Nadmorska višina delovanja <= 2000 m
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,800 cm
Paket 1 Širina 11,200 cm
Paket 1 Dolžina 12,200 cm
Paket 1 Teža 229,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 15
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 3,805 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 193
Pogodbena garancija
Garancija 18 months