|
|
|
BMXDAI1604
Diskretni vhodni modul M340 - 16 vhodov - 100 do 120 V AC
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon X80
|
Izdelek ali sestavni del
|
Diskretni vhodni modul
|
Maksimalna diskretna vhodna številka
|
16
|
Diskretni vhod tip
|
Izolacijski
|
Tip vhoda
|
Kapacitivni
|
Diskretni vhod napetost
|
100 do 120 V AC
|
Diskretni vhodni tok
|
5 mA
|
Komplementarno
Združljivost vhoda
|
2-žični senzor bližine IEC 60947-5-2
2-žični senzor bližine IEC 61131-2 tip 3
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Omejitve omrežne frekvence
|
47…63 Hz
|
Sensor power supply
|
85...132 V
|
Tokovno stanje 1 zagotovljeno
|
>= 2,5 mA
|
Tokovno stanje 0 zagotovljeno
|
<= 1 mA
|
Vhodna impedanca
|
13000 Ohm
|
Izolacijska upornost
|
> 10 MOhm 500 V DC
|
Izguba energije v W
|
3,8 W
|
AC activation response time
|
10 ms
|
AC deactivation response time
|
20 ms
|
Tipična poraba toka
|
76 mA 3,3 V DC
|
MTBF zanesljivost
|
1120000 H
|
Tip zaščite
|
1 zunanja varovalka na skupino kanalov 0,5 A Hitri vžig
|
Prag zaznavanja napetosti
|
< 40 V AC Senzor Napaka
> 82 V AC Senzor OK
|
Status LED
|
1 LED (Zelena) Modul obratuje (RUN)
1 LED na kanal (Zelena) Diagnostika kanala
1 LED (Rdeča) Napaka modula (ERR)
1 LED (Rdeča) Modul I/O
|
Teža izdelka
|
0,115 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Direktive
|
2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
|
Dielektrična trdnost
|
1500 V AC 50/60 Hz 1 min
|
Odpornost proti vibracijam
|
3 Gn
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…60 °C
|
Relativna vlažnost
|
5…95 % pri55 °C Brez kondenzacije
|
Nadmorska višina delovanja
|
0 do 2000 m
2000 do 5000 m Z redukcijskim faktorjem
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,700 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,400 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
12,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
148,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
15
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,525 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
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
Informacije o izteku življenjske dobe
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
32
|
Pogodbena garancija
|
|