Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

BMXDAI1604H |
Schneider-Electric
 
BMXDAI1604H slika – Schneider- scope
BMXDAI1604H
Diskretni vhodni modul M340 - 16 vhodov - 100 do 120 V AC kapacitivni
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon X80
Izdelek ali sestavni del Diskretni vhodni modul
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Za težka okolja
Maksimalna diskretna vhodna številka 16
Diskretni vhod tip Izolacijski
Tip vhoda Kapacitivni
Diskretni vhod napetost 100 do 120 V AC
Diskretni vhodni tok 5 mA
Komplementarno
Združljivost vhoda 2-žični senzor bližine IEC 60947-5-2
2-žični senzor bližine IEC 61131-2 tip 3
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Omejitve omrežne frekvence 47…63 Hz
Sensor power supply 85...132 V
Tokovno stanje 1 zagotovljeno >= 2,5 mA
Tokovno stanje 0 zagotovljeno <= 1 mA
Vhodna impedanca 13000 Ohm
Izolacijska upornost > 10 MOhm 500 V DC
Izguba energije v W 3,8 W
AC activation response time 10 ms
AC deactivation response time 20 ms
Tipična poraba toka 76 mA 3,3 V DC
MTBF zanesljivost 1120000 H
Tip zaščite 1 zunanja varovalka na skupino kanalov 0,5 A Hitri vžig
Prag zaznavanja napetosti < 40 V AC Senzor Napaka
> 82 V AC Senzor OK
Status LED 1 LED (Zelena) Modul obratuje (RUN)
1 LED na kanal (Zelena) Diagnostika kanala
1 LED (Rdeča) Napaka modula (ERR)
1 LED (Rdeča) Modul I/O
Teža izdelka 0,115 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP20
Direktive 2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
Okoljske značilnosti Odpornost na plin Razred Gx
Odpornost na plin Razred 3C4
Dust resistant Razred 3S4
Odpornost na pesek Razred 3S4
Odpornost na sol Stopnja 2
Odpornost na razvoj plesni Razred 3B2
Odpornost na glivične spore Razred 3B2
Dielektrična trdnost 1500 V AC 50/60 Hz 1 min
Odpornost proti vibracijam 3 Gn
Odporno proti udarcu 30 Gn
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Relativna vlažnost 5…95 % pri55 °C Brez kondenzacije
Zaščitna obdelava Konformni premaz
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m
2000 do 5000 m Z redukcijskim faktorjem
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,600 cm
Paket 1 Širina 11,800 cm
Paket 1 Dolžina 11,800 cm
Paket 1 Teža 153,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 15
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 2,624 kg
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 33
Pogodbena garancija
Garancija 18 months