|
|
|
BMXDAO1605
Diskretni izhodni modul M340 - 16 izhodov - triac - 100 do 240 V AC
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon X80
|
Izdelek ali sestavni del
|
Diskretni izhodni modul
|
Diskretna vhodna številka
|
16
|
Diskretni izhod tip
|
Triak
|
Diskretni izhod napetost
|
100 do 240 V AC
|
Diskretni izhod tok
|
0.6 A
|
Komplementarno
Maksimalen tok uhajanja
|
1,5 mA at state 0 120 V AC 60 Hz
3 mA at state 0 240 V AC 60 Hz
|
Maksimalen padec napetosti
|
<1,5 V Pri stanju 1
|
Izolacijska upornost
|
> 10 MOhm 500 V DC
|
Odzivni čas na izhodu
|
<= 1.011 ms Upor Aktivacija
<= 1.011 ms Upor Deaktivacija
|
Tipična poraba toka
|
79 mA 3,3 V DC
|
MTBF zanesljivost
|
1800000 H
|
Tip zaščite
|
1 zunanja varovalka Hitri vžig
|
Vklopni tok
|
20 A
|
Maksimalen tok na skupni izhod
|
2,4 A
|
Izhodne tokovne meje
|
0,025…4,8 A
|
Status LED
|
1 LED ( Zelena) Modul obratuje (RUN)
1 LED na kanal ( Zelena) Diagnostika kanala
1 LED ( Rdeča) Napaka modula (ERR)
1 LED ( Rdeča) Modul I/O
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Direktive
|
2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
|
Dielektrična trdnost
|
2830 V AC 50/60 Hz 1 min
|
Odpornost proti vibracijam
|
3 Gn
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…60 °C
|
Relativna vlažnost
|
5…95 % pri55 °C Brez kondenzacije
|
Nadmorska višina delovanja
|
0 do 2000 m
2000 do 5000 m Z redukcijskim faktorjem
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,700 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
11,700 cm
|
Paket 1 Teža
|
203,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
15
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,398 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
39
|
Pogodbena garancija
|
|