|
|
|
BMXDAO1605H
Diskretni izhodni modul M340 - 16 izhodov - 100 do 240 V AC triac
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon X80
|
Izdelek ali sestavni del
|
Diskretni izhodni modul
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Za te?ka okolja
|
Diskretna vhodna številka
|
16
|
Diskretni izhod tip
|
Triak
|
Diskretni izhod napetost
|
100 do 240 V AC
|
Diskretni izhod tok
|
0.6 A
|
Komplementarno
Tok na kanal
|
0,24 A 70 °C
0,6 A 60 °C
|
Maksimalen tok na skupni izhod
|
0,96 A 70 °C
2,4 A 60 °C
|
Maksimalni tok na modul
|
1,92 A 70 °C
4,8 A 60 °C
|
Maksimalen tok uhajanja
|
1,5 mA at state 0 120 V AC 60 Hz
3 mA at state 0 240 V AC 60 Hz
|
Maksimalen padec napetosti
|
<1,5 V Pri stanju 1
|
Izolacijska upornost
|
> 10 MOhm 500 V DC
|
Odzivni čas na izhodu
|
<= 1.011 ms Upor Aktivacija
<= 1.011 ms Upor Deaktivacija
|
Tipična poraba toka
|
79 mA 3,3 V DC
|
MTBF zanesljivost
|
1800000 H
|
Tip zaščite
|
1 zunanja varovalka Hitri v?ig
|
Vklopni tok
|
20 A
|
Maksimalen tok na skupni izhod
|
2,4 A
|
Izhodne tokovne meje
|
0,025…4,8 A
|
Status LED
|
1 LED ( Zelena) Modul obratuje (RUN)
1 LED na kanal ( Zelena) Diagnostika kanala
1 LED ( Rde?a) Napaka modula (ERR)
1 LED ( Rde?a) Modul I/O
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Direktive
|
2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
|
Okoljske značilnosti
|
Odpornost na plin Razred Gx
Odpornost na plin Razred 3C4
Dust resistant Razred 3S4
Odpornost na pesek Razred 3S4
Odpornost na sol Stopnja 2
Odpornost na razvoj plesni Razred 3B2
Odpornost na glivi?ne spore Razred 3B2
|
Dielektrična trdnost
|
2830 V AC 50/60 Hz 1 min
|
Odpornost proti vibracijam
|
3 Gn
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Relativna vla?nost
|
5…95 % pri55 °C Brez kondenzacije
|
Zaščitna obdelava
|
Konformni premaz
|
Nadmorska vi?ina delovanja
|
0 do 2000 m
2000 do 5000 m Z redukcijskim faktorjem
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,200 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
11,900 cm
|
Paket 1 Teža
|
209,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
15
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,270 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|