Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

BMXDDI1604T |
Schneider-Electric
 
BMXDDI1604T slika – Schneider- scope
BMXDDI1604T
Diskretni vhodni modul M340 - 16 vhodov - 125 V DC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon X80
Izdelek ali sestavni del Diskretni vhodni modul
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Razširjena temperatura
Maksimalna diskretna vhodna številka 16
Diskretni vhod tip Izolacijski
Tip vhoda Tokovni pogrez (logična pozitivna)
Diskretni vhod napetost 125 V DC, diskretna vhodna logika:Pozitivno
Diskretni vhodni tok 2,4 mA
Komplementarno
Sensor power supply 100...150 V
Tokovno stanje 1 zagotovljeno >= 2 mA
Tokovno stanje 0 zagotovljeno <= 0,5 mA
Vhodna impedanca 50000 Ohm
Izolacijska upornost > 10 MOhm 500 V DC
Izguba energije v W 3,2 W 70 °C
5,0 W 60 °C
6,7 W 50 °C
8,5 W 40 °C
DC typical response time 5 ms
DC maximum response time 9 ms
Vzporedno z vnosi Da
Tipična poraba toka 76 mA 3,3 V DC
Poraba toka <= 107 mA pri3,3 V DC
Tip zaščite Zaščita pred povratno polarnostjo Hitri vžig
1 zunanja varovalka na skupino kanalov 0,5 A
Prag zaznavanja napetosti < 80 V DC Senzor Napaka
> 100 V DC Senzor OK
Status LED 1 LED (Zelena) Modul obratuje (RUN)
1 LED na kanal (Zelena) Diagnostika kanala
1 LED (Rdeča) Napaka modula (ERR)
1 LED (Rdeča) Modul I/O
Teža izdelka 0,115 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP20
Direktive 2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
Okoljske značilnosti Odpornost na plin Razred Gx
Odpornost na plin Razred 3C4
Dust resistant Razred 3S4
Odpornost na pesek Razred 3S4
Odpornost na sol Stopnja 2
Odpornost na razvoj plesni Razred 3B2
Odpornost na glivične spore Razred 3B2
Dielektrična trdnost 2500 V AC 50/60 Hz 1 minute, primar/sekundar
Odpornost proti vibracijam 3 Gn
Odporno proti udarcu 30 Gn
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Relativna vlažnost 5…95 % pri55 °C Brez kondenzacije
Zaščitna obdelava Konformni premaz
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m
2000 do 5000 m Z redukcijskim faktorjem
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,500 cm
Paket 1 Širina 11,200 cm
Paket 1 Dolžina 11,800 cm
Paket 1 Teža 147,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 15
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 2,580 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 3377ad7c-3df3-40dc-a26f-b9807ced8c10
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 32
Pogodbena garancija
Garancija 18 months