|
|
|
BMXDDI3232
X80 Modul digitalnih vhodov - 32 vhoda - 12/24 V DC
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon X80
|
Izdelek ali sestavni del
|
Diskretni vhodni modul
|
Maksimalna diskretna vhodna številka
|
32
|
Diskretni vhod tip
|
Izolacijski
|
Tip vhoda
|
Tokovni pogrez (logična pozitivna)
Current source (logic negative)
|
Diskretni vhod napetost
|
12 V DC, diskretna vhodna logika:Pozitivno ali negativno
24 V DC, diskretna vhodna logika:Pozitivno ali negativno
|
Diskretni vhodni tok
|
3,3 mA
|
Komplementarno
Združljivost vhoda
|
S 2-žičnim/3-žičnim senzorjem bližine IEC 61131-2 tip 3
|
Sensor power supply
|
19 do 30 V
|
Stanje napetosti 1 zagotovljeno
|
>= 10 V
<= -10 V
|
Tokovno stanje 1 zagotovljeno
|
>= 2 mA
|
Stanje napetosti 0 zagotovljeno
|
<= 5 V
>= -5 V
|
Tokovno stanje 0 zagotovljeno
|
<= 1,5 mA
|
Vhodna impedanca
|
7270 Ohm
|
Izolacijska upornost
|
> 10 MOhm 500 V DC
|
Izguba energije v W
|
4,7 W
|
DC typical response time
|
4 ms
|
DC maximum response time
|
7 ms
|
Vzporedno z rezultati
|
Yes
|
Tipična poraba toka
|
100 mA 3,3 V DC
|
MTBF zanesljivost
|
2200000 H
|
Tip zaščite
|
1 zunanja varovalka na skupino kanalov 0,5 A Hitri vžig
|
Prag zaznavanja napetosti
|
< 14 V DC Senzor Napaka
> 19 V DC Senzor OK
|
Status LED
|
1 LED (Zelena) Modul obratuje (RUN)
1 LED na kanal (Zelena) Diagnostika kanala
1 LED (Rdeča) Napaka modula (ERR)
1 LED (Rdeča) Modul I/O
|
Teža izdelka
|
0,137 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Direktive
|
2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
|
Dielektrična trdnost
|
1500 V AC 50/60 Hz 1 minute, primar/sekundar
1500 V AC 50/60 Hz 1 minuta, med skupinama kanalov
|
Odpornost proti vibracijam
|
3 Gn
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…60 °C
|
Relativna vlažnost
|
5…95 % pri−25…70 °C Brez kondenzacije
|
Nadmorska višina delovanja
|
0 do 2000 m
2000 do 5000 m Z redukcijskim faktorjem
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,6 cm
|
Paket 1 Širina
|
17,9 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
26,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
320,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,04 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
80
|
Paket 3 Višina
|
80,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
60,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
36,0 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
43b0fbab-d94b-43e8-be0a-0b39cadd288b
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
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
Informacije o izteku življenjske dobe
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
33
|
Pogodbena garancija
|
|