|
|
|
BMXDDI6402K
Diskretni vhodni modul M340 - 64 vhodov - 24 V DC pozitivni
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon X80
|
Izdelek ali sestavni del
|
Diskretni vhodni modul
|
Maksimalna diskretna vhodna številka
|
64
|
Diskretni vhod tip
|
Izolacijski
|
Tip vhoda
|
Tokovni pogrez (logična pozitivna)
|
Diskretni vhod napetost
|
24 V DC, diskretna vhodna logika:Pozitivno
|
Diskretni vhodni tok
|
0,6 mA
|
Komplementarno
Sensor power supply
|
19 do 30 V
|
Vhodna impedanca
|
40000 Ohm
|
Izolacijska upornost
|
> 10 MOhm 500 V DC
|
Izguba energije v W
|
4,3 W
|
DC typical response time
|
4 ms
|
DC maximum response time
|
7 ms
|
Vzporedno z vnosi
|
NO
|
Tipična poraba toka
|
160 mA 3,3 V DC
|
MTBF zanesljivost
|
510000 H
|
Tip zaščite
|
1 zunanja varovalka na skupino kanalov 0,5 A Hitri vžig
Brez zaščite proti obratni polarizaciji
|
Prag zaznavanja napetosti
|
< 14 V DC Senzor Napaka
> 18 V DC Senzor OK
|
Status LED
|
1 LED (Zelena) +32 kanalnih indikatorjev
1 LED (Zelena) Modul obratuje (RUN)
1 LED na kanal (Zelena) Diagnostika kanala
1 LED (Rdeča) Napaka modula (ERR)
1 LED (Rdeča) Modul I/O
|
Teža izdelka
|
0,145 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Direktive
|
2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
|
Dielektrična trdnost
|
1500 V AC 50/60 Hz 1 minute, primar/sekundar
500 V DC 1 minuta, med skupinama kanalov
|
Odpornost proti vibracijam
|
3 Gn
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…60 °C
|
Relativna vlažnost
|
5…95 % pri55 °C Brez kondenzacije
|
Nadmorska višina delovanja
|
0 do 2000 m
2000 do 5000 m Z redukcijskim faktorjem
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,481 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,199 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
11,666 cm
|
Paket 1 Teža
|
190,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
15
|
Paket 2 Višina
|
15 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,481 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
240
|
Paket 3 Višina
|
75,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
60,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
66 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
130c21ff-36ae-45a2-8c24-c392d61c9f1e
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
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
Informacije o izteku življenjske dobe
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
52
|
Pogodbena garancija
|
|