Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

BMXDDM16022 |
Schneider-Electric
 
BMXDDM16022 slika – Schneider- scope
BMXDDM16022
Diskretni I/O modul M340 - 8 vhodov - 24 V DC - 8 izhodov - polprevodniški
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon X80
Izdelek ali sestavni del Diskretni I/O modul
Maksimalna diskretna vhodna številka 8
Tip vhoda Tokovni pogrez (logična pozitivna)
Diskretni vhod napetost 24 V DC, diskretna vhodna logika:Pozitivno
Diskretni vhodni tok 3,5 mA
Diskretna vhodna številka 8
Diskretni izhod tip Polprevodniški
Diskretni izhod napetost 24 V 19 do 30 V DC
Diskretni izhod tok 0,5 A
Komplementarno
Združljivost vhoda S 2-žičnim/3-žičnim senzorjem bližine IEC 60947-5-2
S 2-žičnim/3-žičnim senzorjem bližine IEC 61131-2 tip 3
Sensor power supply 19 do 30 V
Tokovno stanje 1 zagotovljeno >= 3 mA
Tokovno stanje 0 zagotovljeno <= 1,5 mA
Tok na kanal 0,625 A
Maksimalni tok na modul 5 A
Maksimalen tok uhajanja 0,5 mA at state 0
Maksimalen padec napetosti <1,2 V Pri stanju 1
Vhodna impedanca 6800 Ohm
Izolacijska upornost > 10 MOhm 500 V DC
Izguba energije v W 3,7 W
DC typical response time 4 ms
DC maximum response time 7 ms
Odzivni čas na izhodu 1,2 ms
Vzporedno z rezultati Ja: 2 maks.
Tipična poraba toka 79 mA 3,3 V DC
59 mA 24 V DC
Poraba toka <= 111 mA pri3,3 V DC
<= 67 mA pri24 V DC
MTBF zanesljivost 450000 H
Tip zaščite 1 zunanja varovalka na skupino vhodnih kanalov 0,5 A Hitri vžig
Prenapetostna zaščita na izhodu
Zaščita pred zamenjavo polov na vhodu
Zaščita povratne polaritete na izhodu
Zaščita pred izhodno preobremenitvijo S tokovnim omejevalnikom
Z elektronskim odklopnikom 1,5 In
Izhodna prenapetostna zaščita S transil diodo
Izhodna kratkostična zaščita Z 2 A zunanjo varovalko
Zaščita pred obratno polarnostjo Vzvratno nameščena dioda
Prag zaznavanja napetosti < 14 V DC Predaktuator Napaka
< 14 V DC Senzor Napaka
> 18 V DC Predaktuator OK
> 18 V DC Senzor OK
Maksimalna obremenitev volframa 6 W
Preklopna frekvenca 0,5/LI² Hz
Maksimalni čas preobremenitve 15 ms
Impedanca obremenitve ohmic >= 48 Ohm
Status LED 1 LED (Zelena) Modul obratuje (RUN)
1 LED na kanal (Zelena) Diagnostika kanala
1 LED (Rdeča) Napaka modula (ERR)
1 LED (Rdeča) Modul I/O
Teža izdelka 0,115 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP20
Direktive 2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
Dielektrična trdnost 1500 V AC 50/60 Hz 1 minute, izhod/ozemljitev
1500 V AC 50/60 Hz 1 minute, izhod/notranja logika
1500 V AC 50/60 Hz 1 minute, primar/sekundar
500 V DC 1 minuta, med skupinama vhodov in izhodov
Odpornost proti vibracijam 3 Gn
Odporno proti udarcu 30 Gn
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…60 °C
Relativna vlažnost 5…95 % pri55 °C Brez kondenzacije
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m
2000 do 5000 m Z redukcijskim faktorjem
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,500 cm
Paket 1 Širina 11,000 cm
Paket 1 Dolžina 11,700 cm
Paket 1 Teža 142,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 15
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 2,490 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 59505052-8ead-46e6-bc82-9cffb526d03c
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 32
Pogodbena garancija
Garancija 18 months