|
|
|
BMXDDM16022H
Diskretni I/O modul M340 - 8 I 24 V DC - 8 O - polprevodniški - za težke razmere
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon X80
|
Izdelek ali sestavni del
|
Diskretni I/O modul
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Za težka okolja
|
Maksimalna diskretna vhodna številka
|
8
|
Tip vhoda
|
Tokovni pogrez (logična pozitivna)
|
Diskretni vhod napetost
|
24 V DC, diskretna vhodna logika:Pozitivno
|
Diskretni vhodni tok
|
3,5 mA
|
Diskretna vhodna številka
|
8
|
Diskretni izhod tip
|
Polprevodniški
|
Diskretni izhod napetost
|
24 V 19 do 30 V DC 60 °C
24 V 26,4 V DC 70 °C
|
Diskretni izhod tok
|
0,5 A
|
Komplementarno
Združljivost vhoda
|
S 2-žičnim/3-žičnim senzorjem bližine IEC 60947-5-2
S 2-žičnim/3-žičnim senzorjem bližine IEC 61131-2 tip 3
|
Sensor power supply
|
21.1...29.0 V 70 °C
19 do 30 V 60 °C
|
Tokovno stanje 1 zagotovljeno
|
>= 3 mA
|
Tokovno stanje 0 zagotovljeno
|
<= 1,5 mA
|
Tok na kanal
|
0,55 A 70 °C
0,625 A 60 °C
|
Maksimalni tok na modul
|
5 A 60 °C
4,4 A 70 °C
|
Maksimalen tok uhajanja
|
0,5 mA at state 0
|
Maksimalen padec napetosti
|
<1,2 V Pri stanju 1
|
Vhodna impedanca
|
6800 Ohm
|
Izolacijska upornost
|
> 10 MOhm 500 V DC
|
Izguba energije v W
|
3,7 W
|
DC typical response time
|
4 ms
|
DC maximum response time
|
7 ms
|
Odzivni čas na izhodu
|
1,2 ms
|
Vzporedno z rezultati
|
Ja: 2 maks.
|
Tipična poraba toka
|
79 mA 3,3 V DC
59 mA 24 V DC
|
Poraba toka
|
<= 111 mA pri3,3 V DC
<= 67 mA pri24 V DC
|
MTBF zanesljivost
|
450000 H
|
Tip zaščite
|
1 zunanja varovalka na skupino vhodnih kanalov 0,5 A Hitri vžig
Prenapetostna zaščita na izhodu
Zaščita pred zamenjavo polov na vhodu
Zaščita povratne polaritete na izhodu
|
Zaščita pred izhodno preobremenitvijo
|
Z elektronskim odklopnikom 1,5 In
S tokovnim omejevalnikom
|
Izhodna prenapetostna zaščita
|
S transil diodo
|
Izhodna kratkostična zaščita
|
Z 2 A zunanjo varovalko
|
Zaščita pred obratno polarnostjo
|
Vzvratno nameščena dioda
|
Prag zaznavanja napetosti
|
< 14 V DC Predaktuator Napaka
< 14 V DC Senzor Napaka
> 18 V DC Predaktuator OK
> 18 V DC Senzor OK
|
Maksimalna obremenitev volframa
|
6 W
|
Preklopna frekvenca
|
0,5/LI² Hz
|
Maksimalni čas preobremenitve
|
15 ms
|
Impedanca obremenitve ohmic
|
>= 48 Ohm
|
Status LED
|
1 LED (Zelena) Modul obratuje (RUN)
1 LED na kanal (Zelena) Diagnostika kanala
1 LED (Rdeča) Napaka modula (ERR)
1 LED (Rdeča) Modul I/O
|
Teža izdelka
|
0,115 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Direktive
|
2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
|
Okoljske značilnosti
|
Odpornost na plin Razred Gx
Odpornost na plin Razred 3C4
Dust resistant Razred 3S4
Odpornost na pesek Razred 3S4
Odpornost na sol Stopnja 2
Odpornost na razvoj plesni Razred 3B2
Odpornost na glivične spore Razred 3B2
|
Dielektrična trdnost
|
1500 V AC 50/60 Hz 1 minute, izhod/ozemljitev
1500 V AC 50/60 Hz 1 minute, izhod/notranja logika
1500 V AC 50/60 Hz 1 minute, primar/sekundar
500 V DC 1 minuta, med skupinama vhodov in izhodov
|
Odpornost proti vibracijam
|
3 Gn
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Relativna vlažnost
|
5…95 % pri55 °C Brez kondenzacije
|
Zaščitna obdelava
|
Konformni premaz
|
Nadmorska višina delovanja
|
0 do 2000 m
2000 do 5000 m Z redukcijskim faktorjem
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
12,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
151,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
15
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,542 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
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
Informacije o izteku življenjske dobe
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
33
|
Pogodbena garancija
|
|