|
|
|
BMXDDM16025
Diskretni I/O modul M340 - 8 vhodov - 24 V DC - 8 izhodov - rele
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon X80
|
Izdelek ali sestavni del
|
Diskretni I/O modul
|
Maksimalna diskretna vhodna številka
|
8
|
Tip vhoda
|
Tokovni pogrez (logična pozitivna)
|
Diskretni vhod napetost
|
24 V DC, diskretna vhodna logika:Pozitivno
|
Diskretni vhodni tok
|
3,5 mA
|
Diskretna vhodna številka
|
8
|
Diskretni izhod tip
|
Rele
|
Diskretni izhod napetost
|
24 V 19 do 30 V DC
24 do 240 V 19 do 264 V AC
|
Diskretni izhod tok
|
2000 mA
|
Komplementarno
Združljivost vhoda
|
S 2-žičnim/3-žičnim senzorjem bližine IEC 60947-5-2
S 2-žičnim/3-žičnim senzorjem bližine IEC 61131-2 tip 3
|
Sensor power supply
|
19 do 30 V
|
Tokovno stanje 1 zagotovljeno
|
>= 2 mA
|
Tokovno stanje 0 zagotovljeno
|
<= 1,5 mA
|
Vhodna impedanca
|
6800 Ohm
|
Izolacijska upornost
|
> 10 MOhm 500 V DC
|
Izguba energije v W
|
3,1 W
|
DC typical response time
|
4 ms
|
DC maximum response time
|
7 ms
|
Odzivni čas na izhodu
|
<= 8 ms Deaktivacija
<= 10 ms Aktivacija
|
Vzporedno z vnosi
|
NO
|
Tipična poraba toka
|
79 mA 3,3 V DC
|
MTBF zanesljivost
|
940000 H
|
Tip zaščite
|
1 zunanja varovalka na skupino vhodnih kanalov 0,5 A Hitri vžig
Zaščita pred zamenjavo polov na vhodu
1 zunanja varovalka na izhodni kanal ali skupino izhodnih kanalov Hitri vžig
|
Prag zaznavanja napetosti
|
< 14 V DC Senzor Napaka
> 18 V DC Senzor OK
|
Minimalni preklopni tok
|
1 mA 5 V DC
|
Maksimalna preklopna napetost
|
125 V DC
264 V AC
|
Mehanska vzdržljivost
|
20000000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
AC-14 100000 ciklov 240 VA 240 V 0,7)
AC-14 100000 ciklov 300 VA 200 V 0,7)
AC-15 100000 ciklov 120 VA 240 V 0,35)
AC-15 100000 ciklov 200 VA 200 V 0,35)
DC-13 100000 ciklov 24 W 24 V
AC-14 300000 ciklov 72 VA 240 V 0,7)
AC-14 300000 ciklov 80 VA 200 V 0,7)
AC-15 300000 ciklov 36 VA 240 V 0,35)
AC-15 300000 ciklov 60 VA 200 V 0,35)
DC-13 300000 ciklov 7,2 W 24 V
|
Preklopna frekvenca
|
1 Hz
|
Status LED
|
1 LED (Zelena) Modul obratuje (RUN)
1 LED na kanal (Zelena) Diagnostika kanala
1 LED (Rdeča) Napaka modula (ERR)
1 LED (Rdeča) Modul I/O
|
Teža izdelka
|
0,135 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Direktive
|
2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
|
Dielektrična trdnost
|
1500 V AC 50/60 Hz 1 minute, primar/sekundar
2830 V AC 50/60 Hz 1 minute, izhodni rele
500 V DC 1 minuta, med skupinama I/O
|
Odpornost proti vibracijam
|
3 Gn
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…60 °C
|
Relativna vlažnost
|
5…95 % pri55 °C Brez kondenzacije
|
Nadmorska višina delovanja
|
0 do 2000 m
2000 do 5000 m Z redukcijskim faktorjem
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,100 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,600 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
11,800 cm
|
Paket 1 Teža
|
159,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
15
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,760 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
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
Informacije o izteku življenjske dobe
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
27
|
Pogodbena garancija
|
|