|
|
|
BMXDDO1602
Diskretni izhodni modul M340 - 16 izhodov - polprevodniški - 24 V DC pozitivni
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon X80
|
Izdelek ali sestavni del
|
Diskretni izhodni modul
|
Diskretna vhodna številka
|
16 IEC 61131-2
|
Diskretni izhod tip
|
Polprevodniški
|
Diskretni izhod logika
|
Pozitivno
|
Diskretni izhod napetost
|
24 V 19 do 30 V DC
|
Diskretni izhod tok
|
0,5 A
|
Komplementarno
Tok na kanal
|
0,625 A
|
Maksimalni tok na modul
|
10 A
|
Maksimalen tok uhajanja
|
0,5 mA at state 0
|
Maksimalen padec napetosti
|
<1,2 V Pri stanju 1
|
Izolacijska upornost
|
> 10 MOhm 500 V DC
|
Izguba energije v W
|
4 W
|
Odzivni čas na izhodu
|
1,2 ms
|
Vzporedno z rezultati
|
Ja: 2 maks.
|
Tipična poraba toka
|
79 mA 3,3 V DC
|
MTBF zanesljivost
|
410000 H
|
Tip zaščite
|
Zunanja varovalka Zaščita pred povratno polarnostjo
Zaščita kratkega stika
Zaščita pred preobremenitvijo
Prenapetostna zaščita
|
Zaščita pred izhodno preobremenitvijo
|
Z elektronskim odklopnikom 1,5 In
S tokovnim omejevalnikom
|
Izhodna prenapetostna zaščita
|
S transil diodo
|
Izhodna kratkostična zaščita
|
Z 2 A zunanjo varovalko
|
Zaščita pred obratno polarnostjo
|
Vzvratno nameščena dioda
|
Prag zaznavanja napetosti
|
< 14 V DC Predaktuator Napaka
> 18 V DC Predaktuator Pri stanju 0
|
Maksimalna obremenitev volframa
|
6 W
|
Preklopna frekvenca
|
0,5/LI² Hz
|
Impedanca obremenitve ohmic
|
> 48 Ohm
|
Status LED
|
1 LED (Zelena) Modul obratuje (RUN)
1 LED na kanal (Zelena) Diagnostika kanala
1 LED (Rdeča) Napaka modula (ERR)
1 LED (Rdeča) Modul I/O
|
Teža izdelka
|
0,12 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Direktive
|
2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
|
Dielektrična trdnost
|
1500 V AC 50/60 Hz 1 minute, izhod/ozemljitev
1500 V AC 50/60 Hz 1 minute, izhod/notranja logika
|
Odpornost proti vibracijam
|
3 Gn
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…60 °C
|
Relativna vlažnost
|
5…95 % pri55 °C Brez kondenzacije
|
Nadmorska višina delovanja
|
0 do 2000 m
2000 do 5000 m Z redukcijskim faktorjem
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,56 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,096 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
11,759 cm
|
Paket 1 Teža
|
160,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
15
|
Paket 2 Višina
|
15 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,04 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
240
|
Paket 3 Višina
|
75,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
60,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
59 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
3a3aa81b-b333-475d-bdd7-d59b366b09eb
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Trajnostna embalaža
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Razkritje o vplivu na okolje
|
Okoljski profil izdelka
|
Profil krožnosti
|
Informacije o izteku življenjske dobe
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
34
|
Pogodbena garancija
|
|