Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

BMXDDO1612H |
Schneider-Electric
 
BMXDDO1612H slika – Schneider- scope
BMXDDO1612H
Diskretni izhodni modul M340 - 16 O polprevodniški - 24 V DC - za težke razmere
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon X80
Izdelek ali sestavni del Diskretni izhodni modul
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Za težka okolja
Diskretna vhodna številka 16
Diskretni izhod tip Polprevodniški
Diskretni izhod logika Negativno
Diskretni izhod napetost 24 V 19 do 30 V DC
Diskretni izhod tok 0,5 A
Komplementarno
Tok na kanal 0,625 A
Maksimalni tok na modul 10 A
Maksimalen tok uhajanja 0,5 mA at state 0
Maksimalen padec napetosti <1,2 V Pri stanju 1
Izolacijska upornost > 10 MOhm 500 V DC
Izguba energije v W 2,26 W
Odzivni čas na izhodu 1,2 ms
Vzporedno z rezultati Ja. 3 maks.
Tipična poraba toka 79 mA 3,3 V DC
MTBF zanesljivost 490000 H
Tip zaščite Zaščita pred povratno polarnostjo
Zunanji Zaščita kratkega stika
Zaščita pred preobremenitvijo
Prenapetostna zaščita
Zaščita pred izhodno preobremenitvijo Z elektronskim odklopnikom 1,5 In S tokovnim omejevalnikom
Izhodna prenapetostna zaščita S transil diodo
Izhodna kratkostična zaščita Z 2 A zunanjo varovalko
Zaščita pred obratno polarnostjo Vzvratno nameščena dioda
Prag zaznavanja napetosti < 14 V DC Predaktuator Napaka
> 18 V DC Predaktuator Pri stanju 0
Maksimalna obremenitev volframa 6 W
Preklopna frekvenca 0,5/LI² Hz
Impedanca obremenitve ohmic >= 48 Ohm
Status LED 1 LED (Zelena) Modul obratuje (RUN)
1 LED na kanal (Zelena) Diagnostika kanala
1 LED (Rdeča) Napaka modula (ERR)
1 LED (Rdeča) Modul I/O
Teža izdelka 0,12 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP20
Direktive 2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
Okoljske značilnosti Odpornost na plin Razred Gx
Odpornost na plin Razred 3C4
Dust resistant Razred 3S4
Odpornost na pesek Razred 3S4
Odpornost na sol Stopnja 2
Odpornost na razvoj plesni Razred 3B2
Odpornost na glivične spore Razred 3B2
Dielektrična trdnost 1500 V AC 50/60 Hz 1 minute, izhod/ozemljitev
1500 V AC 50/60 Hz 1 minute, izhod/notranja logika
Odpornost proti vibracijam 3 Gn
Odporno proti udarcu 30 Gn
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Relativna vlažnost 5…95 % pri55 °C Brez kondenzacije
Zaščitna obdelava Konformni premaz
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m
2000 do 5000 m Z redukcijskim faktorjem
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,500 cm
Paket 1 Širina 11,700 cm
Paket 1 Dolžina 11,800 cm
Paket 1 Teža 154,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 15
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 2,661 kg
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 33
Pogodbena garancija
Garancija 18 months