Schneider-Electric
 
BMXDRA0804T slika – Schneider- scope
BMXDRA0804T
Diskretni izhodni modul M340 - 8 izhodov - 100 do 150 V DC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon X80
Izdelek ali sestavni del Diskretni izhodni modul
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Raz?irjena temperatura
Diskretna vhodna številka 8 EN/IEC 61131-2
Diskretni izhod tip Rele
Diskretni izhod napetost 100 do 150 V DC
Komplementarno
Izolacijska upornost > 10 MOhm 500 V DC
Izguba energije v W 3,17 W
Odzivni čas na izhodu < 10 ms Aktivacija
< 10 ms Deaktivacija
Tipična poraba toka 61 mA 3,3 V DC
104 mA 24 V DC
Poraba toka <= 112 mA pri3,3 V DC
<= 117 mA pri24 V DC
MTBF zanesljivost 2800000 H
Zaščita pred izhodno preobremenitvijo Use 1 fast blow fuse per channel or group of channel
Izhodna prenapetostna zaščita Uporaba praznilne diode za vsakem izhodu DC
Izhodna kratkostična zaščita Use 1 fast blow fuse per channel or group of channel
Maksimalen preklopni tok 0,3 A
Minimalni preklopni tok 100 mA 5 V DC
Mehanska vzdr?ljivost 20000000 ciklov
Električna vzdržljivost DC-12 100000 ciklov 37 W 125 V
DC-13 100000 ciklov 12 W 125 V
Status LED 1 LED ( Zelena) Modul obratuje (RUN)
1 LED na kanal ( Zelena) Diagnostika kanala
1 LED ( Rde?a) Napaka modula (ERR)
1 LED ( Rde?a) Modul I/O
Teža izdelka 0,145 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP20
Direktive 2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
Okoljske značilnosti Odpornost na plin Razred Gx
Odpornost na plin Razred 3C4
Dust resistant Razred 3S4
Odpornost na pesek Razred 3S4
Odpornost na sol Stopnja 2
Odpornost na razvoj plesni Razred 3B2
Odpornost na glivi?ne spore Razred 3B2
Dielektrična trdnost 2000 V AC 50/60 Hz 1 min
Odpornost proti vibracijam 3 Gn
Odporno proti udarcu 30 Gn
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Relativna vla?nost 5…95 % pri55 °C Brez kondenzacije
Zaščitna obdelava Konformni premaz
Nadmorska vi?ina delovanja 0 do 2000 m
2000 do 5000 m Z redukcijskim faktorjem
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,500 cm
Paket 1 Širina 11,000 cm
Paket 1 Dolžina 12,500 cm
Paket 1 Teža 198,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 15
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 2,835 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 157
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev