|
|
|
BMXDRA1605
Diskretni izhodni modul M340 - 16 izhodov - rele - 24 V DC
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon X80
|
Izdelek ali sestavni del
|
Diskretni izhodni modul
|
Diskretna vhodna številka
|
16 EN/IEC 61131-2
|
Diskretni izhod tip
|
Rele
|
Diskretni izhod napetost
|
24 do 48 V 19 do 60 V DC
24 do 240 V 19 do 264 V AC
|
Komplementarno
[Ith] conventional free air thermal current
|
2 A
|
Izolacijska upornost
|
> 10 MOhm 500 V DC
|
Izguba energije v W
|
3 W
|
Odzivni čas na izhodu
|
< 8 ms Aktivacija
< 10 ms Deaktivacija
|
Tipična poraba toka
|
100 mA 3,3 V DC
95 mA 24 V DC
|
MTBF zanesljivost
|
2100000 H
|
Zaščita pred izhodno preobremenitvijo
|
Use 1 fast blow fuse per channel or group of channel
|
Izhodna prenapetostna zaščita
|
Uporaba praznilne diode za vsakem izhodu DC
Uporaba RC tokokroga za vsak izhod AC
Uporaba ZNO omejevalnika prenapetosti na vsakem izhodu AC
|
Izhodna kratkostična zaščita
|
Use 1 fast blow fuse per channel or group of channel
|
Minimalni preklopni tok
|
1 mA 5 V DC
|
Električna vzdržljivost
|
AC-15 100000 ciklov 240 VA 200 V 0,7)
AC-15 100000 ciklov 120 VA 200 V 0,35)
AC-12 100000 ciklov 200 VA 100 V
AC-12 100000 ciklov 80 VA 48 V
AC-12 100000 ciklov 50 VA 24 V
AC-15 100000 ciklov 120 VA 100 V
AC-15 100000 ciklov 120 VA 24 V
AC-15 100000 ciklov 120 VA 48 V
DC-12 100000 ciklov 24 W 24 V
DC-13 100000 ciklov 10 W 24 V
DC-13 100000 ciklov 10 W 48 V
AC-15 300000 ciklov 72 VA 200 V 0,7)
AC-15 300000 ciklov 36 VA 200 V 0,35)
AC-12 300000 ciklov 200 VA 200 V
AC-12 300000 ciklov 80 VA 100 V
AC-12 300000 ciklov 50 VA 48 V
AC-15 300000 ciklov 36 VA 100 V
AC-15 300000 ciklov 72 VA 100 V
AC-15 300000 ciklov 36 VA 48 V
AC-15 300000 ciklov 72 VA 48 V
AC-15 300000 ciklov 36 VA 24 V
AC-15 300000 ciklov 72 VA 24 V
DC-13 300000 ciklov 3 W 24 V
DC-13 300000 ciklov 3 W 48 V
DC-13 7000 ciklov 24 W 24 V
DC-13 7000 ciklov 24 W 48 V
DC-12 50000 ciklov 24 W 48 V
|
Status LED
|
1 LED ( Zelena) RUN
1 LED na kanal ( Zelena) Diagnostika kanala
1 LED ( Rdeča) ERR
1 LED ( Rdeča) I/O
|
Product weight
|
0,15 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Dielektrična trdnost
|
2000 V AC 50/60 Hz 1 min
|
Odpornost proti vibracijam
|
3 Gn
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…60 °C
|
Relativna vlažnost
|
5…95 % pri55 °C Brez kondenzacije
|
Nadmorska višina delovanja
|
0 do 2000 m
2000 do 5000 m Z redukcijskim faktorjem
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,300 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
11,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
179,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
15
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,960 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
81872da8-8895-4d37-90f4-a72768531605
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
146
|
Pogodbena garancija
|
|