Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

BMXEAE0300 |
Schneider-Electric
 
BMXEAE0300 slika – Schneider- scope
BMXEAE0300
Modul vmesnika kodirnika SSI - 3 kanali - do 31 bitov podatkov / 1 Mbit
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon X80
Izdelek ali sestavni del Modul za enkoderski vmesnik
Funkcija Offset
Primerjanje
Modul
Redukcija
Zajema
Število kanalov 3 SSI kanal
Število odvodov 1 24 V DC Refleksni digitalni izhod Za vsak SSI kanal
Število vhodov 2 24 V DC Zajema digitalne vhode Za 3 SSI kanale
Komplementarno
Podatkovni format 8 do 31 bitov
Hitrost prenosa 500 kbaudov
200 kbaudov
1 Mbaud
100 kbaudov
Čas osveževanja 1 ms
Združljivost vhoda 24 V DC SSI absolutni enkoder 19,2…30 V)200 mA na kanal
Dielektrična trdnost 1400 V DC 60 s
[Us] Nazivna napajalna napetost 19,2 do 30 V DC, <30 mA
24 V DC, <30 mA Tipičen)
Tip zaščite Prenapetostna zaščita DC
Poraba toka 150 mA 3,3 V DC Zadnja ploskev, (Tipičen)
250 mA 3,3 V DC Zadnja ploskev, (Maksimum)
Teža izdelka 0,138 kg
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…60 °C
Nadmorska višina delovanja 0 do 4000 m
IP stopnja zaščite IP20
Direktive 2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
Certifikati izdelkov CE
RCM
CSA
EAC
Merchant Navy
UL
Standardi EN/IEC 61010-2-201
EN/IEC 61131-2
UL 61010-2-201
CSA C22.2 št. 61010-2-201
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,500 cm
Paket 1 Širina 11,000 cm
Paket 1 Dolžina 11,500 cm
Paket 1 Teža 167,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 15
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 2,800 kg
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 48
Pogodbena garancija
Garancija 18 months