Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

BMXEHC0200 |
Schneider-Electric
 
BMXEHC0200 slika – Schneider- scope
BMXEHC0200
Modul števca visoke hitrosti M340 - 2 kanala
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon M340 programabilna platforma
Izdelek ali sestavni del Modulni števec
Število kanalov 2
Maksimalna frekvenca štetja 60000 Hz
Število vhodov 6
Združljivost vhoda 19,2…30 V 2-žični/3-žični senzor bližine
Inkrementalni enkoder s push-pull izhodi, 10 do 30 V totemski pol
Vhodna napetost 24 V DC tip 3
Število izhodov 2
Izhodna napetost 24 V DC
Komplementarno
Funkcije števca Štetje zank (modulo)
Širina modulacije
Odštevanje
Merjena časovna obdobja
Štetje razmerja
Štetje dogodkov
32-bitno štetje števcev
Merilnik frekvence
Maksimalni čas cikla 1 ms
Izolacijska napetost 1500 V 60 s
Tip vhoda 3 pomožni vhodi
3 visoka hitrost
Omejitve vhodne napetosti 30 V
Vhodni tok 2 mA Pri 11 V
Stanje napetosti 1 zagotovljeno 11 do 30 V
Tokovno stanje 1 zagotovljeno >= 6 mA
Stanje napetosti 0 zagotovljeno < 5 V
Tokovno stanje 0 zagotovljeno <= 1,5 mA
Diskretni izhod logika Pozitiven ali negativen nastavljiv
Maksimalen izhodni tok 2 A Na modul
0,5 A Na izhod
Mejne vrednosti izhodne napetosti 19,2 do 30 V
Maksimalni tok obremenitve 1 A Na modul
0,5 A Na izhod
Maksimalen tok uhajanja 0,1 mA Pri stanju 0
Maksimalen padec napetosti <3 V Pri stanju 1
Zaščita pred izhodno preobremenitvijo Integriran
Izhodna kratkostična zaščita 1,5 A integrirani
Čas prekrivanja 0,2 ms
Električna povezava 1 konektor 10 zatičev Za ožičenje pomožnega vhoda in napajanja senzorja
1 konektor 16 zatičev Za ožičenje senzorjev števca 0
1 konektor 16 zatičev Za ožičenje senzorjev števca 1
Poraba toka 200 mA pri3,3 V DC priVodilo
40 mA pri24 V DC priStojalo
80 mA pri24 V DC priSenzor
Format modula Standard
Teža izdelka 0,112 kg
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…60 °C
Relativna vlažnost 10…95 % Brez kondenzacije
IP stopnja zaščite IP20
Direktive 2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
Zaščitna obdelava TC
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,500 cm
Paket 1 Širina 11,500 cm
Paket 1 Dolžina 11,800 cm
Paket 1 Teža 140,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 15
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 2,421 kg
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 101
Pogodbena garancija
Garancija 18 months