Schneider-Electric
 
BMXEHC0200H slika – Schneider- scope
BMXEHC0200H
Modul števca visoke hitrosti M340 - 2 kanala
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon M340 programabilna platforma
Izdelek ali sestavni del Modulni ?tevec
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Za te?ka okolja
Število kanalov 2
Maksimalna frekvenca štetja 60000 Hz
Število vhodov 6
Združljivost vhoda 19,2…30 V 2-?i?ni/3-?i?ni senzor bli?ine
Inkrementalni enkoder s push-pull izhodi, 10 do 30 V totemski pol
Vhodna napetost 24 V DC tip 3
Število izhodov 2
Izhodna napetost 24 V DC
Komplementarno
Funkcije števca Štetje razmerja
Merilnik frekvence
Odštevanje
32-bitno štetje števcev
Štetje zank (modulo)
Merjena časovna obdobja
Štetje dogodkov
Širina modulacije
Maksimalni čas cikla 1 ms
Izolacijska napetost 1500 V 60 s
Tip vhoda 3 pomo?ni vhodi
3 visoka hitrost
Omejitve vhodne napetosti 19,2 do 30 V Pri 60 °C
26,4 V Pri 70 °C
Vhodni tok 2 mA Pri 11 V
Stanje napetosti 1 zagotovljeno 11 do 30 V
Tokovno stanje 1 zagotovljeno >= 6 mA
Stanje napetosti 0 zagotovljeno < 5 V
Tokovno stanje 0 zagotovljeno <= 1,5 mA
Diskretni izhod logika Pozitiven ali negativen nastavljiv
Maksimalen izhodni tok 2 A Na modul
0,5 A Na izhod
Mejne vrednosti izhodne napetosti 19,2 do 30 V
Maksimalni tok obremenitve 1 A Na modul
0,5 A Na izhod
Maksimalen tok uhajanja 0,1 mA Pri stanju 0
Maksimalen padec napetosti <3 V Pri stanju 1
Zaščita pred izhodno preobremenitvijo Integriran
Izhodna kratkostična zaščita 1,5 A integrirani
Čas prekrivanja 0,2 ms
Električna povezava 1 konektor 10 zati?ev Za o?i?enje pomo?nega vhoda in napajanja senzorja
1 konektor 16 zati?ev Za o?i?enje senzorjev ?tevca 0
1 konektor 16 zati?ev Za o?i?enje senzorjev ?tevca 1
Poraba toka 200 mA pri3,3 V DC priVodilo
40 mA pri24 V DC priStojalo
80 mA pri24 V DC priSenzor
Format modula Standard
Teža izdelka 0,112 kg
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Relativna vla?nost 10…95 % Brez kondenzacije
IP stopnja zaščite IP20
Direktive 2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
Certifikati izdelkov CE
UL
CSA
RCM
EAC
Merchant Navy
Standardi EN 61131-2
EN/IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 ?t. 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, Vmesnik tipa 1 in 2
EN/IEC 61850-3, Lokacija G
Okoljske značilnosti Odpornost na plin Razred Gx v skladu s/zISA S71.04
Odpornost na plin Razred 3C4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Dust resistant Razred 3S4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odpornost na pesek Razred 3S4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odpornost na sol Stopnja 2 v skladu s/zIEC 68252
Odpornost na razvoj plesni Razred 3B2 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odpornost na glivi?ne spore Razred 3B2 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Nevarna lokacija Razred I divizija 2
Zaščitna obdelava Konformni premaz
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,500 cm
Paket 1 Širina 11,500 cm
Paket 1 Dolžina 11,800 cm
Paket 1 Teža 145,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 15
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 2,534 kg
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev