|
|
|
BMXEHC0800
Modul števca visoke hitrosti M340 - 8 kanalov
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon M340 programabilna platforma
|
Izdelek ali sestavni del
|
Modulni števec
|
Število kanalov
|
8
|
Maksimalna frekvenca štetja
|
10000 Hz
|
Število vhodov
|
2 En način)
3 Poseben dvofazni način)
|
Združljivost vhoda
|
19,2…30 V 2-žični/3-žični senzor bližine
Inkrementalni enkoder s push-pull izhodi, 10 do 30 V totemski pol
|
Vhodna napetost
|
24 V DC tip 3
|
Komplementarno
Funkcije števca
|
Gor/dol števec
32-bitno štetje števcev
Merilnik frekvence
Štetje zank (modulo)
Štetje dogodkov
Odštevanje
|
Maksimalni čas cikla
|
5 ms
|
Izolacijska napetost
|
1500 V 60 s
|
Tip vhoda
|
Visoka hitrost
|
Omejitve vhodne napetosti
|
30 V
|
Vhodni tok
|
2 mA Pri 11 V
|
Stanje napetosti 1 zagotovljeno
|
11 do 30 V
|
Tokovno stanje 1 zagotovljeno
|
>= 6 mA
|
Stanje napetosti 0 zagotovljeno
|
< 5 V
|
Tokovno stanje 0 zagotovljeno
|
<= 1,5 mA
|
Električna povezava
|
1 konektor 20 zatičev
|
Poraba toka
|
200 mA pri3,3 V DC priVodilo
80 mA pri24 V DC priSenzor
|
Format modula
|
Standard
|
Teža izdelka
|
0,113 kg
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…60 °C
|
Relativna vlažnost
|
10…95 % Brez kondenzacije
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Direktive
|
2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
|
Zaščitna obdelava
|
TC
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,2 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
11,8 cm
|
Paket 1 Teža
|
143,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
15
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,39 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Trajnostna embalaža
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Razkritje o vplivu na okolje
|
Okoljski profil izdelka
|
Profil krožnosti
|
Informacije o izteku življenjske dobe
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
102
|
Pogodbena garancija
|
|