|
|
|
BMXEHC0800H
Modul števca visoke hitrosti M340 - 8 kanalov
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon M340 programabilna platforma
|
Izdelek ali sestavni del
|
Modulni števec
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Za težka okolja
|
Število kanalov
|
8
|
Maksimalna frekvenca štetja
|
10000 Hz
|
Število vhodov
|
2 En način)
3 Poseben dvofazni način)
|
Združljivost vhoda
|
19,2…30 V 2-žični/3-žični senzor bližine
Inkrementalni enkoder s push-pull izhodi, 10 do 30 V totemski pol
|
Vhodna napetost
|
24 V DC tip 3
|
Komplementarno
Funkcije števca
|
Štetje dogodkov
Gor/dol števec
Štetje zank (modulo)
Merilnik frekvence
Odštevanje
32-bitno štetje števcev
|
Maksimalni čas cikla
|
5 ms
|
Izolacijska napetost
|
1500 V 60 s
|
Tip vhoda
|
Visoka hitrost
|
Omejitve vhodne napetosti
|
19,2 do 30 V Pri 60 °C
26,4 V Pri 70 °C
|
Vhodni tok
|
2 mA Pri 11 V
|
Stanje napetosti 1 zagotovljeno
|
11 do 30 V
|
Tokovno stanje 1 zagotovljeno
|
>= 6 mA
|
Stanje napetosti 0 zagotovljeno
|
< 5 V
|
Tokovno stanje 0 zagotovljeno
|
<= 1,5 mA
|
Električna povezava
|
1 konektor 20 zatičev
|
Poraba toka
|
200 mA pri3,3 V DC priVodilo
80 mA pri24 V DC priSenzor
|
Format modula
|
Standard
|
Teža izdelka
|
0,113 kg
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Relativna vlažnost
|
10…95 % Brez kondenzacije
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Direktive
|
2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
2014/34/EU - ATEX direktiva
|
Certifikati izdelkov
|
CE
UL
CSA
RCM
EAC
Merchant Navy
ATEX cona 2/22
IECEx Cona 2/22
|
Standardi
|
EN/IEC 61131-2
EN/IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 št. 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, Vmesnik tipa 1 in 2
EN/IEC 61850-3, Lokacija G
EN/IEC 60079-0
|
Okoljske značilnosti
|
Odpornost na plin Razred Gx v skladu s/zISA S71.04
Odpornost na plin Razred 3C4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Dust resistant Razred 3S4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odpornost na pesek Razred 3S4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odpornost na sol Stopnja 2 v skladu s/zIEC 68252
Odpornost na razvoj plesni Razred 3B2 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odpornost na glivične spore Razred 3B2 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Nevarna lokacija Razred I divizija 2
|
Zaščitna obdelava
|
Konformni premaz
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
11,700 cm
|
Paket 1 Teža
|
148,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
15
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,533 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
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
Informacije o izteku življenjske dobe
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
103
|
Pogodbena garancija
|
|