|
|
|
BMXEIA0100
Glavni modul - do 62 naprav na diskretnem I/O - do 31 naprav na analognem I/O
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon X80
|
Izdelek ali sestavni del
|
Glavni modul
|
Profil vmesnika senzorjev aktuatorja [AS-i]
|
M4 Glavni profil
S7.3 Podrejeni profil
S7.A.7 Podrejeni profil
S7.A.A Podrejeni profil
S7.A.8 Podrejeni profil
S7.A.9 Podrejeni profil
S6.0.X Podrejeni profil
|
Naslavljanje
|
Standardno in razširjeno
|
Komplementarno
Čas cikla
|
5 ms 31
10 ms 62
|
Električna povezava
|
1 moški konektor SUB-D, 3 zatiči
|
Število podrejenih
|
124 server device(s) for Diskretni vhodi in izhodi - Standard
124 server device(s) for Analogni vhodi in izhodi - Standard
496 server device(s) for Diskretni vhodi in izhodi - Podaljšan
124 server device(s) for Analogni vhodi in izhodi - Podaljšan
|
Maksimalna kabelna razdalja med napravami
|
100 m
200 m Podaljšek linije
300 m 2 repetitorja
500 m 2 repetitorja in ˝master˝ v centru
|
Lokalno signaliziranje
|
ZaModul aktiven (RUN) 1 LED ( Zelena)
ZaNapaka modula (ERR) 1 LED ( Rdeča)
ZaPrikazana skupina 31 podrejenih (A/B) 1 LED ( Zelena)
ZaNapaka na I/O modulu (I/O) 1 LED ( Rdeča)
ZaDiagnostika AS-vmesnika in vsakega podrejenega 32 LED
ZaASI moč 1 LED ( Zelena)
ZaNapaka 1 LED ( Rdeča)
|
Poraba toka
|
160 mA pri3,3 V DC
|
Format modula
|
Standard
|
Teža izdelka
|
0,34 kg
|
Okolje
Direktive
|
2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
2014/34/EU - ATEX direktiva
|
Certifikati izdelkov
|
CE
UL
CSA
RCM
EAC
Merchant Navy
ATEX cona 2/22
IECEx Cona 2/22
|
Standardi
|
EN/IEC 61131-2
EN/IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 št. 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, Vmesnik tipa 1 in 2
EN/IEC 61850-3, Lokacija G
EN/IEC 60079-0
|
Okoljske značilnosti
|
Nevarna lokacija
|
Okoljske značilnosti
|
Nevarna lokacija Razred I divizija 2
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…60 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,4 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
12,7 cm
|
Paket 1 Teža
|
210,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
15
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,2 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
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
Informacije o izteku življenjske dobe
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
38
|
Pogodbena garancija
|
|