|
|
|
BMXERT1604T
Multifunkc. vhodni modul Modicon X80 - 16 I - 24/24..125 V
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon X80
|
Izdelek ali sestavni del
|
Večnamenski vhodni modul
|
Komplementarno
Funkcija
|
"Hot swap"
|
Snemanje podatkov
|
1 ms časovne znamke
|
Protokol časovne sinhronizacije
|
DCF77
IRIG-B
|
Skupina kanalov
|
4 skupine 4 vhodov Procesni vhod
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V DC 19 do 30 V)
48 do 60 V DC 38 do 75 V)
110 do 125 V DC 88 do 156 V)
|
Preklopna napetost
|
125 V 1,3 mA Procesni vhod
110 V 1,3 mA Procesni vhod
60 V 2,5 mA Procesni vhod
48 V 2,5 mA Procesni vhod
24 V 6,7 mA Procesni vhod
|
Poraba energije v W
|
4 W zaProcesni vhod
|
Poraba toka
|
30 mA pri24 V DC
130 mA pri3,3 V DC
|
Izolacijska napetost
|
2500 V DC 60 s Vodilo do diskretnega vhoda
1400 V DC 60 s Vodilo do IRIG/DCF
2500 V DC 60 s Diskretni vhod do IRIG/DCF
|
Filtriranje proti odbijanju
|
Konfigurabilen od 0 do 255 ms
|
Trajanje vzorčenja
|
0,5 ms
|
Čas pridobivanja
|
1 ms
|
Lokalno signaliziranje
|
ZaFirmware in zagon modula (RUN) 1 LED ( Zelena)
ZaStanje čas. kodn. Vhoda (T) 1 LED ( Zelena)
ZaNapaka modula (ERR) 1 LED ( Rdeča)
ZaPrekinitev napajanja (I/O) 1 LED ( Rdeča)
ZaVhodni status (0 do 15) 16 LEDs
|
Width
|
32 mm
|
Višina
|
100 mm
|
Globina
|
86 mm
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Relativna vlažnost
|
95 % Brez kondenzacije
|
Nadmorska višina delovanja
|
<= 4000 m
|
Direktive
|
2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
|
Certifikati izdelkov
|
CE
RCM
CSA
EAC
Merchant Navy
UL
|
Standardi
|
EN/IEC 61010-2-201
EN/IEC 61131-2
UL 61010-2-201
CSA C22.2 št. 61010-2-201
|
Okoljske značilnosti
|
Odpornost na plin Razred Gx
Odpornost na plin Razred 3C4
Dust resistant Razred 3S4
Odpornost na pesek Razred 3S4
Odpornost na sol Stopnja 2
Odpornost na razvoj plesni Razred 3B2
Odpornost na glivične spore Razred 3B2
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
11,7 cm
|
Paket 1 Teža
|
153,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
15
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,6 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
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
Informacije o izteku življenjske dobe
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
79
|
Pogodbena garancija
|
|