|
|
|
BMXFCA300
Komplet kablov - 20-kanalni priključek - konektor SUB-D25 - za M340 I/O - 3 m
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon X80
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Predoblikovani kabli
|
Združljivost izdelkov
|
ABE7CPA02
BMXAMI0410
ABE7CPA410
|
Električna povezava
|
1 konektor SUB-D 25 Stranski podstavek
1 odstranljiv priključni blok, 20 smerni Stran modula
|
Dolžina kabla
|
3 m
|
Komplementarno
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
23,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
25,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
538,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
14
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
7,937 kg