Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

BMXFCA500 |
Schneider-Electric
 
BMXFCA500 slika – Schneider- scope
BMXFCA500
Komplet kablov - 20-kanalni priključek - konektor SUB-D25 - za M340 I/O - 5 m
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon X80
Tip dodatkov/ločenih delov Predoblikovani kabli
Združljivost izdelkov ABE7CPA02
ABE7CPA410
BMXAMI0410
Električna povezava 1 konektor SUB-D 25 Stranski podstavek
1 odstranljiv priključni blok, 20 smerni Stran modula
Dolžina kabla 5 m
Komplementarno
Teža izdelka 0,73 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,000 cm
Paket 1 Širina 21,300 cm
Paket 1 Dolžina 22,600 cm
Paket 1 Teža 771,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 4
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 3,429 kg