Schneider-Electric
 
BMXFCC053 slika – Schneider- scope
BMXFCC053
Komplet kablov - 40-kanalni priključek - 2 x konektor HE10 - za M340 I/O - 0,5 m
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon X80
Tip dodatkov/ločenih delov Predoblikovani kabli
Označevanje dodatkov/ločenih delov Predoblikovani kabli za Telefast Adva
Destinacija dodatkov/ločenih delov Za I/O modul s 40-smernimi konektorji
Število kablov 2
Električna povezava 1 konektor 40 smeri
2 priključka HE10
Dolžina kabla 0,5 m
Komplementarno
Skupno število žic 40
Žični odsek 0,324 mm²
Product weight 0,21 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 20,000 cm
Paket 1 Dolžina 25,000 cm
Paket 1 Teža 215,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 9
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 2,254 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da