|
|
|
BMXFCC203
Komplet kablov - 40-kanalni priključek - 2 x konektor HE10 - za M340 I/O - 2 m
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon X80
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Predoblikovani kabli
|
Označevanje dodatkov/ločenih delov
|
Predoblikovani kabli za Telefast Adva
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Za I/O modul s 40-smernimi konektorji
|
Število kablov
|
2
|
Električna povezava
|
1 konektor 40 smeri
2 priključka HE10
|
Dolžina kabla
|
2 m
|
Komplementarno
Skupno število žic
|
40
|
Žični odsek
|
0,324 mm²
|
Product weight
|
0,63 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
20,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
26,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
624,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
9
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
5,924 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
144
|
Paket 3 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
102,980 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
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
No
|
Pogodbena garancija
|
|