Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

BMXFCC503 |
Schneider-Electric
 
BMXFCC503 slika – Schneider- scope
BMXFCC503
Komplet kablov - 40-kanalni priključek - 2 x konektor HE10 - za M340 I/O - 5 m
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon X80
Tip dodatkov/ločenih delov Predoblikovani kabli
Označevanje dodatkov/ločenih delov Predoblikovani kabli za Telefast Adva
Destinacija dodatkov/ločenih delov Za I/O modul s 40-smernimi konektorji
Število kablov 2
Električna povezava 1 konektor 40 smeri
2 priključka HE10
Dolžina kabla 5 m
Komplementarno
Skupno število žic 40
Žični odsek 0,324 mm²
Teža izdelka 1,53 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,000 cm
Paket 1 Širina 24,000 cm
Paket 1 Dolžina 26,000 cm
Paket 1 Teža 1,456 kg
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 3
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 4,628 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 48
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dolžina 80,000 cm
Paket 3 Teža 82,548 kg