|
|
|
BMXFCW1001
Komplet kablov - 40-kanalni priklj. - vis. kabli z 1 koncem - za M340 I/O - 10 m
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon X80
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Predoblikovani kabli
|
Označevanje dodatkov/ločenih delov
|
Preformed cordset with one end with flying leads
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Za I/O modul s 40-smernimi konektorji
|
Število kablov
|
1
|
Električna povezava
|
1 konektor 40 smeri
1 konec z barvno kodiranimi vztrajnimi vodi v skladu s/zDIN 47100
|
Dolžina kabla
|
10 m
|
Komplementarno
Skupno število žic
|
20
|
Žični odsek
|
0,324 mm²
|
Presek AWG
|
AWG 22
|
Teža izdelka
|
2,77 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
27,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
32,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,435 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
3
|
Paket 2 Višina
|
15 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,361 kg