Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

BMXFCW1003 |
Schneider-Electric
 
BMXFCW1003 slika – Schneider- scope
BMXFCW1003
Komplet kablov - 40-kanalni prikl. - vis. kabli z 2 koncema - za M340 I/O - 10 m
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon X80
Tip dodatkov/ločenih delov Predoblikovani kabli
Označevanje dodatkov/ločenih delov Preformed cordset with one end with flying leads
Destinacija dodatkov/ločenih delov Za I/O modul s 40-smernimi konektorji
Število kablov 2
Električna povezava 1 konektor 40 smeri
2 konca z barvno kodiranimi vztrajnimi vodi v skladu s/zDIN 47100
Dolžina kabla 10 m
Komplementarno
Skupno število žic 40
Žični odsek 0,324 mm²
Presek AWG AWG 22
Teža izdelka 2,96 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,500 cm
Paket 1 Širina 25,000 cm
Paket 1 Dolžina 25,000 cm
Paket 1 Teža 2,775 kg
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 2
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 5,870 kg